Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra

  • Sellable 

  • Función principal de bloqueo  En el terminal | Integrado en la carcasa | Lengüeta de bloqueo

  • Sistema de conectores  Cable a cable | Cable a dispositivo | Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Posición de cavidad ciega  0

  • Número de posiciones  2 | 3 | 4 | 5

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12 | 24 | 48

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable (°) 180

  • Color del producto  Amarillo | Azul claro | Beige | Marrón | Negro | Rosa claro | Rosado

  • Conector y código de polarización  A | B | C

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Receptáculo

  • Tamaño de contacto  1.2mm

  • Ancho de terminal tab (mm) 1.2

  • Ancho de terminal tab (in) .047 | .05

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 15 | 20

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No | Sí

  • Alivio de tensión  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA | PA 66 GF15

  • Distancia entre pines  4 mm [ .157 in ]

Dimensiones

  • Ancho de producto  30 mm [ 1.18 in ]

  • Altura del conector (mm) 17.5 | 17.53 | 24.3 | 28.3

  • Altura del conector (in) .68 | .689 | .69 | .956 | 1.11

  • Longitud del producto (mm) 15 | 19

  • Longitud del producto (in) .59 | .74 | .748 | .75

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  150 °C [ 302 °F ]

Operación/aplicación

  • Conforme a los lineamientos automotrices  YSí, el lineamiento KOMAX para la inserción automática de los componentes en las conexiones eléctricas, versión 5.0 (marzo de 2018)

  • Aplicación de circuitos  Potencia | Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB

  • Grado IP  IPX9K

  • Compatible con organizaciones o normas  LV214

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa

  • Cantidad por empaque  2000

Otro

  • Requiere mantenimiento 

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector 

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.