P: ¿Las termopilas TSD cuentan con protección EMC?
R: Sí, a un determinado voltaje ±2 V (modelo de cuerpo humano). Debido al uso de estos módulos en aplicaciones de fabricantes de equipos originales (OEM), no se realiza ninguna declaración CE. El módulo no puede eliminar las perturbaciones especialmente acopladas a la línea, como sobretensión, ruptura, alta frecuencia, etc., debido al área de placa pequeña y a la característica de bajo precio. No hay un circuito de protección contra la polaridad inversa o el voltaje implementado. El módulo deberá diseñarse con condensadores para el bloqueo y áreas del plano de tierra a fin de evitar perturbaciones inalámbricas acopladas de la mejor manera posible.