Obtén más información sobre los sensores de temperatura de microtermopar de TE Connectivity.

Termopares
Un termopar está formado por dos metales distintos unidos en un extremo y cuando este está a una temperatura diferente a la del otro extremo, se genera una señal de milivoltios y en ese punto se mide la temperatura. Los dos metales producen un pequeño voltaje, que puede ser medido e interpretado por un sistema de control y están aislados de manera individual y revestidos para mantener una configuración bifilar ajustada.
Características del termopar
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Sensibilidad relativamente constante en todo el rango
- Señales de salida que cumplen con las normas de la industria
- Disponible en las aleaciones más típicas
- Disponible en una amplia gama de tamaños, tanto micro como industriales pesados.
- Con opción de revestimiento metálico y cabezal de conexión industrial
- Gama completa de estilos para motores o generadores y para la industria del plástico
Aplicaciones
Los termopares tienen una amplia gama de aplicaciones, como:
- Control de procesos industriales
- Hornos y calentadores comerciales
- Electrodomésticos
- Monitoreo de la temperatura de los gases de escape del motor de reacción
- Aplicaciones médicas especiales
Producto destacado
Sensor de microtermopar (MTC)
Las aplicaciones médicas, como los catéteres, requieren pequeños sensores de temperatura con características específicas. Nuestros sensores de microtermopar son:
- Extremadamente pequeños para una respuesta rápida a los cambios de temperatura
- De gran precisión y confiabilidad
- Durables y afrontan los desafíos del entorno médico operativo
- Tipo K y tipo T
- Los sensores de microtermopar vienen en diferentes tamaños, de hasta AWG # 44, y se cuenta con versiones soldadas y fusionadas
- Una alternativa a los termistores en catéteres muy pequeños

Los sensores de temperatura del estátor son de gran estabilidad para diversas aplicaciones, entre ellas, los motores grandes.

Preguntas frecuentes
P: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los termopares conectados a tierra?
R: Una unión con conexión a tierra coloca la unión en contacto con la caja metálica protectora de envase, con lo que se obtiene un tiempo de respuesta más rápido; sin embargo, una punta conectada a tierra es susceptible a las fuerzas electromotrices en el medio ambiente, lo que podría causar errores en la medición. Por lo tanto, una unión sin conexión a tierraes aquella que no tiene contacto con la caja de metal. Por consiguiente, tiene un tiempo de respuesta más lento, pero es menos probable que proporcione lecturas erróneas.
Más información: Preguntas frecuentes sobre los RTD y los termopares