Descubre cómo los sensores de temperatura digitales desempeñan un papel clave en nuestro mundo digital y conectado.

Sensores digitales de temperatura
Los sensores de temperatura digitales convierten los valores de temperatura y de humedad en una señal digital a través de un circuito integrado. Los sensores de temperatura del sistema (TSYS) están disponibles en miniatura, diseñados específicamente para espacios reducidos y responden rápidamente a los cambios en la temperatura del proceso. El diseño optimizado de microcircuitos facilita tiempos de conversión rápidos y un consumo de energía muy bajo.
Descripción general
- Lecturas precisas de hasta 0.1 °C
- Temperaturas de funcionamiento de -40 ºC a 125 ºC
- Opciones de señal de salida digitales (configurables I²C/SPI/SDM)
- Respuesta de paso rápida
- Opciones de bajo consumo de corriente que alargan la vida de la batería
- Diseño compacto con baja masa térmica
- Paquetes QFN16, TDFN8 y XDFN6 disponibles para una integración sencilla
- Calibrado de fábrica
- Ideal para aplicaciones de pilas
- Rango de tensión ampliado: de 2.4 V a 5.5 V
- Excelente resolución de 16 bits
Aplicaciones destacadas
- Electrodomésticos
- Dispositivos médicos
- Productos electrónicos de consumo
- Aplicaciones para la casa inteligente
- Termostatos y HVAC

Producto destacado
Serie TSYS03
Los sensores de temperatura digitales serie TSYS03 están diseñados para realizar mediciones de humedad y de temperatura muy precisas en una versión de montaje en superficie miniatura (TDFN8) o ultra pequeña (XDFN6), con muy bajos requisitos de energía.
- Están calibrados en fábrica, disponibles con una salida digital de I2C y funcionan en un amplio rango de temperaturas de -40 °C a +125 °C.
- El amplio rango de tensión y una dirección programable de I2C hacen posible que múltiples sensores TSYS03 funcionen en el mismo bus de I2C .
- Este sensor es ideal para una amplia gama de aplicaciones pos sus 16 bits de resolución y su precisión de ±0.5 °C.
- El TSYS03 es un sensor de temperatura miniatura completamente digital disponible en el modelo TDFN8 con dimensiones de 2.5 x 2.5 x 0.75 mm o el XDFN6 aún más pequeño con dimensiones de 1.5 x 1.5 x 0.38 mm.
¿Cuál es la diferencia entre los sensores de temperatura analógicos y digitales?
Característica | Analógico | Digital |
---|---|---|
Exactitud |
La precisión total del sistema es la suma de los elementos sensores y los circuitos de medición. ±0.2 °C de precisión del sensor, por lo general, solo la mitad del presupuesto de error total | Precisión del sistema de ±0.1 °C |
Consumo de energía muy bajo |
El divisor de tensión siempre está encendido y consume energía constantemente | Modos de reposo de muy baja potencia entre ciclos activos de detección |
Confiabilidad de la calidad de los datos |
Degradación causada por la resistencia de los contactos y los cables, el ruido y la conversión A/D; posibilidad de lecturas erróneas. | Los datos digitales son válidos o nulos |
Esfuerzo de integración |
Circuitos externos, codificación de tablas de consulta, validación del sistema | Llamada de E/S sencilla con conversión de datos directa |
Índice costo/precisión |
Necesidad de sensor, resistencias externas, alimentación de tensión estable, A/D de calidad |
Tendencia competitiva de precios y a la baja |
Tamaño |
Disponible en configuración de dos cables de <1 mm | Versión de 2.5 x 2.5 x 0.8 mm, posibilidad de matriz para circuitos híbridos |

En este seminario web se exploran los desarrollos técnicos y las tendencias del sector que impulsan la industria de los sensores y se enfocan en la temperatura digital.
El TSYS03 de TE Connectivity es un sensor de temperatura digital ultracompacto y de precisión. Ve este video para obtener más información.