![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/bluetooth-antenna-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectividad inalámbrica para dispositivos personales
Una antena Bluetooth es un estándar de comunicación inalámbrica que se utiliza para transmitir o recibir ondas de radio de corto alcance para intercambiar datos entre dispositivos. Los dispositivos que usan Bluetooth suelen ser más pequeños debido a que la tecnología requiere menos electricidad y a que la transmisión de datos por lo general se lleva a cabo a decenas de metros. Algunos ejemplos de los dispositivos Bluetooth son los teléfonos inteligentes, las tabletas, las computadoras portátiles y los audífonos inalámbricos. La tecnología Bluetooth también se puede utilizar en aplicaciones que no son tan comunes, como en la preparación de comidas para los clientes registrados en los restaurantes de comidas para llevar.
Las antenas Bluetooth se pueden integrar a un dispositivo por medio de una antena interna o incorporada, o con la tecnología personalizada de estructuración directa por láser (LDS), la cual hace posible que la antena se pueda imprimir en el marco o en los componentes dentro de un dispositivo. En su defecto, las antenas externas pueden colocarse fuera del dispositivo, lo que mejora el rendimiento, ya sea con una antena más grande o al alejarse de los circuitos integrados y los componentes dentro de un dispositivo. Es importante utilizar una antena Bluetooth con el diseño correcto y en el lugar preciso para lograr
un rendimiento óptimo, ya que el tamaño y la forma de la antena pueden afectar el alcance y la calidad de la conexión Bluetooth.