Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
Soldadura
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Ubicación :
Interna
-
Tipo de antena :
Helicoidal
-
Tipo de banda :
Banda única
-
Configuración de puertos :
Un puerto
-
Tipo de antena :
Helicoidal
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
Operación de la antena :
Pasivo
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
2400 – 2500
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
2400 – 2500
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
.003 g [ .066 oz ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Soldadura
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
-
Entorno de antena :
Interior
Estándares de la industria
-
Tecnología inalámbrica :
Wi-Fi
-
Aplicación principal :
Wi-Fi
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma