![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/applicator-product-hero-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conexiones uniformes y de calidad
Nuestros aplicadores están diseñados para remachar una amplia variedad de terminales de TE Connectivity y de otros fabricantes. Nuestros aplicadores, fabricados con aceros de alto grado para herramientas y procesados con máquinas CNC avanzadas para lograr tolerancias mínimas, están hechos para una alta repetibilidad y un rendimiento rápido. Además, como respuesta a los comentarios de nuestros clientes y a las demandas del mercado, hemos innovado y mejorado el popular aplicador OCEAN para que sea más resistente, se instale o ajuste con mayor rapidez y sea incluso más preciso. Con base en el conocimiento y la experiencia adquiridos a lo largo de más de medio siglo de diseñar y de fabricar aplicadores y herramientas, TE Connectivity lleva el remachado de terminales a otro nivel con el nuevo aplicador OCEAN 2.0.
60%
Mejor alineamiento del pistón y de la carcasa
50%
Tiempos de configuración y de ajuste más rápidos
30%
Nuestros clientes indican que se prolonga la vida útil de las herramientas
Aplicador OCEAN 2.0
Características y ventajas
- Ajuste de la altura del remache sobre el alambre: proporciona un ajuste de 360° que ayuda a reducir errores y puede ajustar la altura de remache en incrementos de 1°
- Tornillos de fácil acceso para configurar y ajustar el aplicador con mayor rapidez
- Placa base sujetada con pines para evitar desalineación
- Recubrimiento protector de nitruro en ciertos componentes
- Los tornillos orientados hacia delante hacen posible un acceso más rápido y más práctico para realizar los ajustes sin tener que quitar el aplicador en algunas máquinas
![Aplicador de alimentación externa OCEAN 2.0](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/ocean-2-0-end-feed-diagram-infographic.jpg)
Aplicador de alimentación externa
Leyenda
1. Perilla de ajuste
2. Disco para remachado de alambres
3. Perno de ajuste
4. Contador
5. Perilla para remachado del aislamiento
6. Remachadora de alambre
7. Remachadora de aislamiento
8. Placas de corte
9. Yunque
10. Disco de detención
11. Junta tórica
12. Pin de ajuste reversible para la altura del remache
13. Pistón
14. Carcasa
15. Dispositivo de frenado
16. Placas guía
17. Bloque de guía para tiras
18. Placa base
![Aplicador de alimentación lateral OCEAN 2.0](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/ocean-2-0-side-feed-diagram-infographic.jpg)
Aplicador de alimentación lateral
Leyenda
19. Perilla de ajuste
20. Junta tórica
21. Perno de ajuste
22. Contador
23. Carcasa
24. Placa guía
25. Bloque de ajuste para guías
26. Dispositivo de frenado
27. Mecanismo de liberación de arrastre
28. Placa guía de tira frontal
29. Placa base
30. Yunque
31. Soporte de corte delantero
32. Disco de detención
33. Disco para remachado de alambres
34. Pin de ajuste reversible para la altura del remache
35. Pistón
36. Perilla para remachado del aislamiento
37. Remachadora de alambre
38. Remachadora de aislamiento
39. Depresor de corte
40. Dispositivo de corte movible
Dos opciones para alimentación de terminales
![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/ocean-mechanical-470x445.jpg)
Alimentación mecánica
![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/atlantic-style-pneumatic-feed.jpg)
Alimentación neumática
Alimentación mecánica
El diseño de leva o rodillo produce una alimentación repetible. Ajuste independiente hacia adelante y hacia atrás.
Características estándar
- Mejora significativa en repetibilidad
- Mismo módulo para alimentación lateral y externa
- Ajustes por una sola herramienta
- El ajuste infinito de microalimentación incrementa 1 revolución = 0.7 mm
Ventajas
- Colocación precisa y repetible del terminal sobre el yunque
- Ajuste independiente del recorrido hacia delante y hacia atrás
- Ajustes un 50 % más rápidos en comparación con HDI o HDM
Alimentación neumática
Ajustes hacia adelante y hacia atrás y controles de flujo independientes, alimentación repetible.
Características estándar
- Ajustes con una sola herramienta o sin herramientas
- Mismo módulo para alimentación lateral y externa
- Ajustes independientes hacia adelante y hacia atrás
- Microalimentación frontal con ajuste gradual con intervalos de 0.04 mm
- Longitud máxima de alimentación: 48.25 mm
Ventajas
- Ajuste independiente del recorrido hacia delante y hacia atrás
- Accionamiento de velocidad ajustable
- Accionamiento automático
- Ajuste con una sola herramienta o sin herramientas
- Ensamble de pistón y varilla de una sola pieza
- Válvulas de escape internas
Estilo del interfaz del pistón
![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/ocean-mechanical-620-250.jpg)
![Spare Tooling](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/spares.jpg)
Nuestros clientes indican que el recubrimiento de cromo, los materiales especializados, las tolerancias de precisión y los acabados de superficie en espejo prolongan la vida útil de las herramientas en un 30 %.
60%
¿Sabías que la mayoría de los fabricantes de cables solo los producen el 60 % de las veces, ya que cambiar los aplicadores lleva mucho tiempo?