APLICACIÓN
Soluciones de seguridad y protección
Nuestras superiores soluciones de conectividad para aplicaciones de seguridad y protección proporcionan mejor comunicación, un diseño de productos más simple y un tiempo de comercialización más rápido.
Innovación en seguridad y protección
TE está aquí para ayudarte con el diseño de tus aplicaciones de seguridad y protección. Con nuestra gran variedad de productos electromecánicos y electrónicos para ayudar a resolver los desafíos de diseño y funcionar durante largos períodos de tiempo, nuestros ingenieros están más que equipados para ayudarte. Lee más a continuación para obtener más información sobre cómo nuestros productos están permitiendo tendencias de innovación en edificios inteligentes.
Seguridad contra incendios
Los sistemas contra incendios tienen una necesidad de protección de circuitos, debido a las condiciones de falla experimentadas en estas aplicaciones, así como a los requisitos de seguridad. Las posibles fallas incluyen cortocircuitos en las líneas del sensor o sobrecalentamiento de la batería. Nuestros productos a continuación se recomiendan para proteger estos sistemas. Al elegir dispositivos de protección, también es importante tener en cuenta las diferentes corrientes y lo que se necesita para cumplir con los requisitos de UL864.
VER TAMBIÉN
Relés de potencia para PCB
-
Explora nuestros relés de potencia para PCB
Los relés de potencia para PCB se utilizan principalmente en sistemas de alarma como detectores de humo e incendios. Las versiones de bobina biestable están disponibles para aplicaciones accionadas por batería.

Videovigilancia
Un sistema de vigilancia de seguridad típico comprende una cámara, productos de almacenamiento DVR/NVR, varios productos de transmisión y otros componentes. El sistema transmite señales de video dentro de un circuito cerrado por medio de fibra óptica o cable coaxial, o por microondas inalámbrico, formando un sistema completo e independiente, desde la cámara hasta la visualización de imágenes y hasta la unidad de grabación. Debido a que la supervisión de la seguridad generalmente se implementa en entornos hostiles, debes protegerte contra daños por eventos adversos, como sobretensiones y fallas de cortocircuito en la fuente de alimentación.
VER TAMBIÉN
-
Explorar jacks modulares y enchufes RJ45
Para conexiones confiables de entrada/salida, muchos de nuestros jacks modulares y conectores ofrecen un sistema de bloqueo único que evita tanto el acoplamiento incorrecto como la desconexión accidental a causa de golpes y vibraciones. Nuestros conectores blindados y no blindados consisten en una construcción compacta de una sola pieza, con contactos precargados, lo que proporciona una solución rápida de instalar que ahorra espacio y brinda mayor flexibilidad de diseño.
-
Explorar relés HF
Los relés de alta frecuencia (HF) de AXICOM proporcionan una solución fiable y de excelente rendimiento para aplicaciones de conmutación de radiofrecuencia de hasta CC 6 Ghz.

Controles de acceso
Un sistema de acceso se compone de un controlador de acceso, lector de tarjetas, cerradura de control eléctrico, componentes de transmisión y otras partes. El sistema de acceso que diseñe está destinado a garantizar la seguridad del personal y la propiedad y, por lo tanto, debe ser altamente confiable y capaz de soportar entornos hostiles, rayos y otros eventos que pueden dañar el sistema.
VER TAMBIÉN
Interruptores
-
Explora nuestros interruptores
La variedad de interruptores de TE que se pueden usar en aplicaciones de edificios inteligentes ofrece diferentes configuraciones en diseño, funcionalidad y tecnologías innovadoras que pueden satisfacer tus necesidades.

Detección de robo
Los dispositivos de detección de robo en edificios de todo el mundo son de vital importancia para contener y mantener seguros los activos de tu empresa. Estos dispositivos son cada vez más pequeños e inteligentes, lo que requiere los medios para componentes efectivos que cumplan con tus requisitos de diseño. Lee más a continuación para ver cómo TE puede ayudar a tus diseños hoy.
VER TAMBIÉN
Interruptores
-
Explora nuestros interruptores
Logra la durabilidad del producto con ciclos de vida eléctricos aumentados y flexibilidad de diseño con diferentes configuraciones de posición.

Detección de intrusos
Los edificios deben ser seguros y protegidos en todo momento. Los dispositivos de detección de intrusos pueden garantizar una seguridad constante incluso en momentos en que no hay nadie cerca. Lo que estos dispositivos requieren son señal, salida, interconexiones y otros productos que puedan garantizar un funcionamiento eficiente y dispositivos duraderos que puedan mantener tus entornos seguros.

Sistemas de red
Los sistemas de red permiten una comunicación constante entre los dispositivos en los edificios, y cuando se trata de seguridad y protección, estos sistemas de red son de vital importancia. A medida que tus sistemas continúen volviéndose más inteligentes, ayudarán aún más a mantener tus sistemas en línea y aumentar la inteligencia de seguridad. Nuestros productos de Ethernet, comunicaciones y entrada de alimentación pueden ayudar a habilitar estas tendencias y estamos listos para ayudar.
VER TAMBIÉN
Borneras Eurostyle
-
Explorar nuestras borneras Eurostyle
Con varios métodos de terminación de cable. Diseño de borneras montables a placa de una sola pieza y conectores de enchufe de dos piezas con cabezales recubiertos rectos y de ángulo recto. Acorta el tiempo de conexión, mantén la distancia entre pines y facilita el conjunto.