Rendimiento fiable, 100 % comprobado
Nuestras configuraciones listas para ordenar están disponibles con plazos de entrega cortos en longitudes estándares. Los conjuntos hechos a medida también están disponibles en conjuntos de extremo de cable y en conexión en serie, en todas las posiciones entre 4 y 20, en cualquier longitud personalizada.
Montajes altamente flexibles, estándares y personalizados. Nuestras configuraciones listas para ordenar están disponibles con plazos de entrega cortos en longitudes estándares. Todos los cables se probaron eléctricamente por completo antes del envío. Se utiliza un cable flexible común de 7 hebras para facilitar el montaje. Disponible con nuestros conectores de línea de valor Micro-MaTch, Male-on-Wire y Paddle Board, ideal para aplicaciones con requisitos menos exigentes en cuanto a rango de temperatura, ciclos de acoplamiento o resistencia a las vibraciones. Los conjuntos de cables de línea de valor Micro-MaTch hechos a medida están disponibles como conjuntos de cables estándares con 2 conectores y como conjuntos en conexión en serie, en todas las posiciones entre 4 y 20, en cualquier longitud personalizada.
Conjuntos de cables de línea de valor
Diseño económico que satisface las necesidades de aplicaciones menos exigentes.
Los conjuntos de cables de la línea de valor Micro-MaTch de TE son una nueva incorporación a la familia Micro-MaTch bien establecida. La nueva serie de conjuntos de cables estándares ha sido diseñada para aplicaciones de uso general donde los rangos de temperatura muy amplios, los ciclos de alta durabilidad y la resistencia a las vibraciones son menos críticos. Los conjuntos de cables están disponibles de 4 a 20 posiciones, en longitudes estándares de 7,5 cm, 15 cm y 20 cm o en longitudes personalizadas.
Beneficios
Línea de valor
- Ahorre tiempo de montaje con un sistema de fácil conexión
- Temperatura de funcionamiento de -30 °C a +80 °C
- Entrega rápida con productos estándares que van de 4 a 20 posiciones y longitudes de 7.5 a 20 cm (0.246 a 0.656 pies)
- Las longitudes personalizadas también están disponibles a pedido
Aplicaciones
Línea de valor
- Equipos de automatización y de alarma para el hogar
- Unidades de control de aire acondicionado y climatización
- Iluminación
- Decodificadores, equipos de audio y video y terminales de pago