Relevadores Potter & Brumfield para electrodomésticos, HVAC y controles industriales
Nuestro portafolio de Potter & Brumfield incluye diferentes tipos de relevadores y contactores, así como disyuntores. Nuestros componentes consisten en tipos térmicos y magnéticos, protegiendo equipos en múltiples configuraciones de aplicación. Nuestros relevadores de uso general Potter & Brumfield se utilizan en electrodomésticos, HVAC y sistemas de control industrial.
Nuestros relevadores de estado sólido (SSR) Potter & Brumfield están diseñados para aplicaciones industriales, donde se requiere una vida eléctrica silenciosa, rápida y larga en la conmutación. Estos se utilizan en aplicaciones de calefacción, energía, iluminación y movimiento. Nuestros SSR pueden operar con tiempos de operación muy bajos (hacer/rebotar) prácticamente sin límite en el número de ciclos de conmutación. Estos son los más adecuados para requisitos de ciclo de conmutación rápidos y altos. Nuestros relevadores de estado sólido ofrecen una vida eléctrica más larga, ya que no contienen ninguna parte móvil. Nuestra serie de minidiscos SSRMP agregará una opción de montaje en panel a la gama de productos SSR. Con clasificaciones de carga que van desde 10/16/25 AMP @ 240/480 VCA, un número ilimitado de operaciones de conmutación, junto con la capacidad de conmutación de alta velocidad, evita la interferencia de señales externas. El tamaño compacto proporciona a los clientes opciones de ahorro de espacio y los terminales de conexión rápida ofrecen una fácil instalación. Para limitar los números de pieza en función de las condiciones de voltaje de entrada, el lado de entrada SSRMP es estándar (4-32VDC) en todos los rangos de salida.
¿Qué es exactamente un arco eléctrico? ¿Cómo se enciende y qué hace que se extinga? ¿Cómo afecta un arco a la vida útil de los contactos de relevador? Estas son algunas de las preguntas que analizaremos aquí. Esperamos ayudarlo a comprender mejor cómo obtener la vida útil más larga posible de contactos de relevador como estos. Pero primero, tomemos un minuto para definir algunos de los términos que usaremos. En primer lugar, la “constricción”se refiere a la primera y diminuta área de la superficie de contacto que se crea y al último punto que se rompe. El voltaje de fusión es la cantidad de voltaje que existe a través de la constricción que causará una corriente suficiente para licuar el material de contacto en la constricción. El voltaje de arco es la cantidad de voltaje que existe en los contactos separados por un pequeño espacio que hará que una descarga eléctrica cruce el espacio. Y, por último, la corriente de arco es la cantidad de corriente necesaria para sostener un arco causado por la descarga eléctrica de voltaje de arco. Ahora, tenga en cuenta estos términos mientras lo llevamos al mundo de los contactos de relevador, un entorno bastante duro. Echemos un vistazo microscópico a los efectos del arco de contacto.