Conectores para conexiones confiables

Nuestros conectores coaxiales establecen una conexión confiable cuando se utilizan con cables coaxiales, PCB u otras interfaces de conectores, y están diseñados para superar los retos de rendimiento de los sistemas de infraestructura inalámbrica, cuando el requisito implica conectores de intermodulación confiables con capacidad para niveles más altos de energía. A elegir el tamaño del cable coaxial, se requiere saber qué conector se necesita. Por ejemplo, los cables miniatura, como el RG 188, se conectan en la mayoría de los casos a conectores subminiatura, como los de tipo SMB y SMC. Nuestro portafolio de conectores coaxiales incluye jacks y conectores hembra y macho, además de una amplia selección de configuraciones en una extensa gama de materiales.

Producto destacado

Conectores coaxiales de acoplamiento ciego

Nuestros productos coaxiales de acoplamiento ciego son compatibles con una amplia línea de conectores SMP, SMPM, coaxiales multipuerto y masivos, y de sonda de 1.60 GHz a 67 GHz. Estas frecuencias y tipos de conexión pueden utilizarse en una variedad de industrias y aplicaciones, tales como pruebas y medición, aeroespacial y de defensa, inalámbrica y de telecomunicaciones, e industrial y de producción. Con los productos coaxiales de acoplamiento ciego, los técnicos pueden realizar mediciones detalladas y el diagnóstico y solución de problemas de manera precisa en espacios pequeños o reducidos, donde la visibilidad es limitada o no existe.

Ventajas del producto

Conectores para cable coaxial

Las pruebas de RF y el muestreo de señales pueden realizarse en espacios reducidos en los que la visibilidad es mínima

  • Conexión duradera de un solo clic y puesta a prueba en 10,000 ciclos de instalación
  • Pérdida de inserción mínima con un excelente rendimiento VSWR
  • Diseño robusto y de servicio pesado

 

El amplio rango de frecuencias y configuraciones de prueba puede utilizarse en múltiples aplicaciones

  • Es compatible con frecuencias de 1.6 GHz a 67 GHz, con capacidad para probar hasta 128 puertos
  • Cuenta con múltiples configuraciones personalizadas para satisfacer una variedad de necesidades
  • Amplias gamas de conectores SMP, SMPM, coaxiales multipuerto y masivos, y de sonda

 

Ahorro en costos en comparación con la segunda opción en el mercado y configuraciones personalizadas disponibles a pedido

  • Amplia red de ingenieros de campo y de representantes de atención al cliente
  • Precio competitivo y entrega rápida

 

 

Conectores coaxiales de acoplamiento ciego
Conectores coaxiales de acoplamiento ciego

Ventajas del producto

  • Excelente rendimiento eléctrico y con tolerancias de precisión
  • Diseño robusto y de servicio pesado
  • Precio competitivo y entrega rápida
  • Proveedor de soluciones integrales
  • Reemplazo sencillo, no se requiere rediseñar la PCB


 

Conjunto de cables microcoaxiales
Conjuntos de cables microcoaxiales
Receptáculos microcoaxiales
Receptáculos microcoaxiales