![Receptáculo micro USB a prueba de salpicaduras](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/Marketing-Hero-Rendition-1024x400/splash-proof-usb-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Versatilidad USB
Los conectores micro USB de TE están disponibles en una amplia gama de opciones de diseño, incluidos los receptáculos a prueba de salpicaduras como este. A continuación se ofrece una breve descripción general de los tipos y opciones que se deben considerar en el diseño en cuanto a micro USB 2.0.
Nuestros conectores micro USB son reconocidos por su confiabilidad, solidez y versatilidad del sistema para satisfacer todas las aplicaciones USB. El sistema USB de TE es una tecnología de interconexión completa para dispositivos de E/S y tiene muchas variantes disponibles, que van desde soldadura tipo DIP, soldadura SMT, montaje estándar, montaje inverso y montaje medio.
El Bus Universal en Serie (Universal Serial Bus, USB) es un producto estándar controlado por USB Implementer's Forum. USB se caracteriza por una amplia adopción en el mercado y consta de varios factores de forma para adaptarse a los diferentes requisitos del dispositivo. La serie micro USB se utiliza principalmente en dispositivos móviles y es la serie de conectores más pequeña de la familia USB. Los conectores USB de TE combinan capacidades de datos de alta velocidad y una función de carga en un solo conector.
Tipos de conexión y receptáculos
Tipos de acoplamiento
Conectores A y B; receptáculos B y AB
Los conectores de tipo A se utilizan generalmente para la conexión a dispositivos "principales". Los conectores de tipo B se utilizan para las conexiones a dispositivos "secundarios". El dispositivo en sí cuenta con un receptáculo que solo puede aceptar conectores de tipo B (secundario) o conectores de tipo A y tipo B (el dispositivo puede funcionar como principal o secundario). Este receptáculo se llama receptáculo AB.
![Tipos de acoplamiento USB](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/micro-usb-mating-types-1024.jpg)
Tipo de soldadura
Tecnología de montaje en soldadura (Solder Mount Technology, SMT)
Los receptáculos de tipo paquete dual en línea (Dual in-line package, DIP) cuentan con dos o cuatro patas de soldadura de orificio pasante que proporcionan resistencia adicional al conector. Evitan que el conector se desprenda de la placa si se aplica una fuerza excepcionalmente grande al conector (por ejemplo, cuando el dispositivo se cae con un conector insertado).
![Sin sección de DIP](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/smt-usb-solder-type-140x140.jpg)
![Cuatro DIP (patas)](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/dip-4-usb-solder-type-140x140.jpg)
![Dos DIP (patas)](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/dip-2-usb-solder-type-140x140.jpg)
Tipo de montaje
Montaje estándar vs. Montaje medio
Un conector micro USB tiene una altura de 2.51 mm. Con el montaje estándar integrado, esta altura es predeterminada; sin embargo, si se hunde el conector en la placa se puede reducir la altura en la aplicación final.de Este tratamiento crea una montura media. Dependiendo de los requisitos, el montaje medio puede alcanzar varias alturas.
![Montaje estándar](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/standard-usb-mount-type-140x140.jpg)
![Montaje medio](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/mid-usb-mount-type-140x140.jpg)
![Montaje invertido](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/reversed-usb-mount-type-140x140.jpg)
Montaje invertido
El conector micro USB siempre debe conectarse a dispositivos de manera que el logotipo USB quede orientado hacia el usuario. Los tipos invertidos permiten el montaje en el sitio opuesto de la placa mientras la dirección de inserción del conector sigue siendo correcta. Esta funcionalidad se logra al voltear la interfaz de acoplamiento. El montaje invertido está disponible en los tipos de montaje medio invertido (integrado) e invertido estándar.
Con brida vs. sin brida
![Micro USB con brida vs. sin brida](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/micro-usb-flange-vs-flangless-1024.jpg)
Micro USB con brida (con círculos en naranja) vs. receptáculo sin brida
Con brida
Apariencia del conector micro USB
El conector micro USB con brida deja un espacio entre el conector y la cubierta del teléfono. El espacio permite la entrada de polvo, y desde un punto de vista estético es menos agradable.
![Tipo AB con espacio](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/micro-usb-ab-flange-gap-300x250.jpg)
![Tipo B con espacio](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/micro-usb-b-flange-gap-300x250.jpg)
Sin brida
Apariencia del conector micro USB
El conector micro USB sin brida tiene una mejor apariencia en combinación con la cubierta. La función de la brida es detectada por la carcasa.
![Tipo AB sin espacio](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/micro-usb-ab-flangeless-300x250.jpg)
![Tipo B sin espacio](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/micro-usb-b-flangeless-300x250.jpg)
A prueba de salpicaduras
Sellado
Protección añadida para sus dispositivos
Se puede aplicar sellado axial o sellado radial a la cubierta del dispositivo. El material de sellado a prueba de salpicaduras está en todo el exterior de la cubierta. También se puede aplicar sellado a prueba de agua.
![Carcasa sellada](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/splash-proof-usb-top-300x250.jpg)
![Soldadura](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/splash-proof-usb-bottom-300x250.jpg)
![TE Connectivity (TE)](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/half-inch-spacer-1024.jpg)