El sistema de conectores USB de TE Connectivity tiene capacidad para dos cables de datos de conducción diferencial  que proporcionan señales simultáneas bidireccionales a máxima velocidad (12 Mbps) o baja velocidad (1.5 Mbps), que se utilizan en los sistemas USB. Además, están diseñados para aplicaciones innovadoras y fáciles de operar y constan de un conector hembra montable a PCB de cuatro pines y un conector macho sobremoldeado de montaje en cable de acoplamiento. Los conectores hembra están disponibles en configuraciones estándar, tipo B, apiladas y en paralelo, lo que se suma a la versatilidad del sistema para satisfacer las necesidades de muchas aplicaciones USB.