Carga tus dispositivos con los conectores micro USB
Nuestros conectores micro USB manejan datos de alta velocidad y cuentan con función de carga, se utilizan con más frecuencia en dispositivos móviles, son los más pequeños de la familia USB y son confiables, sólidos y versátiles. Tenemos un amplio portafolio de conectores micro usb y soluciones altamente personalizables para la flexibilidad de diseño. Nuestros productos proporcionan una tecnología de conexión para dispositivos de entrada/salida (E/S) y ofrecen un bajo costo de instalación. Tenemos muchas versiones, que van desde soldadura tipo DIP, soldadura de tecnología de montaje en superficie (SMT) y montaje estándar, inverso y medio.
El USB (Bus serie Universal) es un producto estándar controlado por USB Implementer's Forum, se caracteriza por una amplia adopción en el mercado y consta de varios factores de forma para adaptarse a los diferentes requisitos del dispositivo. La serie micro USB se utiliza principalmente en dispositivos móviles y combina una capacidad de datos de alta velocidad y una función de carga en un solo conector.
Características del producto:
Conector micro USB
- El diseño proporciona una conexión estable incluso después de miles de inserciones.
- Se ahorran costos debido a la integración del transporte de energía y datos dentro de un conector.
- El amplio portafolio y el producto altamente personalizable proporcionan una alta flexibilidad de diseño.
Aplicaciones selectas:
Conector micro USB
- Teléfonos celulares y teléfonos inteligentes
- Tabletas y lectores
- Reproductores de MP3
- Unidades de GPS
- Dispositivos electrónicos domésticos
- Cámaras digitales y videocámaras
>1000
El diseño proporciona una conexión estable incluso después de miles de inserciones
$$$
Se ahorran costos al integrar el transporte de energía y datos en un solo conector
↑↑↑
El amplio portafolio y el producto altamente personalizable proporcionan una alta flexibilidad de diseño