Pérdida de inserción más baja en un conector compacto resistente
Basado en conectores eléctricos SIII estándar militar probados 38999, la serie de contacto físico de fibra óptica DEUTSCH es una gama de conectores de fibra óptica que incorporan virolas y mecanismos de alineación de alta precisión para asegurar la alineación de la fibra y minimizar las pérdidas ópticas. Alojados en carcasas compuestas que cumplen con la norma 38999, están completamente selladas, son extremadamente robustas, livianas y tienen una excelente resistencia a la corrosión. Los diseños de contacto garantizan la continuidad óptica durante altas vibraciones, golpes y temperaturas, y son fácilmente accesibles y retirados para su mantenimiento.
Características del producto:
Conectores de cable encintado de fibra óptica DEUTSCH MC6
MATERIALES
• Carcasa: Aluminio, compuesto o bronce marino
• Cuerpo de contacto: Polímero compuesto chapado en níquel/cadmio
• Contera: Termoplástica
• Pin de alineación: Acero inoxidable
• Sellos: Elastómero de silicona fluorada
• Chapado: Níquel (níquel zinc posterior disponible para carcasas de aluminio)
ÓPTICO
• Pérdida de inserción: 0,25 dB típico. (dependiente de la fibra)
• Pérdida de retorno: -40 dB típico.
• Repetibilidad: 0,2 dB típico.
AMBIENTAL/MECÁNICA
• Rango de temperatura: -55 °C a +150 °C
• Vibración: 20 a 2000 Hz, 20 g
• Durabilidad: 500 ciclos de acoplamiento
TIPO DE FIBRA
• Canales: 2 a 72
• Tipo de cable: Cable de grado de telecomunicaciones / Cable de grado aeroespacial
Características del producto:
Conectores de la serie DEUTSCH MC5
TIPO DE FIBRA
• Canales: 2, 4, 6, 8, 10, 18, 24 y 30 canales
• Tamaño del cable: 1,8 mm, 2,1 mm y 2,5 mm de la cubierta
MATERIALES
• Cubierta: Compuesto
• Cuerpo de contacto: Arcap
• Virolas: Zirconia
• Cubiertas de alineación: Zirconia
• Sellos: Fluorosilicona
• Chapado: Níquel
RENDIMIENTO ÓPTICO
• Pérdida de inserción: 0,25 dB típica
• Pérdida de retorno: -40 dB típica
• Repetibilidad: 0,1 dB (con fibra de 50/125 micrómetros)
TEMPERATURA
• Resistencia a altas temperaturas: +150 °C, 760 horas
• Resistencia a bajas temperaturas: -65 °C, 500 horas
MECÁNICA
• Vibración sinusoidal: 5-3000 Hz, 40 g, 10 horas
• Vibración aleatoria: 25-2000 Hz, 5 g2/Hz (50 Grms), 16 horas
Características del producto:
Conectores doble DEUTSCH MC4
ÓPTICO
• Atenuación: Menos de 0,4 dB (50/125 micrómetro)
• Repetibilidad: Mejor que 0,2 dB
• Tipos de fibra: x/125, 100/140, 200/280 micrómetro
• Tipos de cable:
2,5 mm con clavija
ajustada de 4,5 mm doble
Para otros tamaños de cable consultar TE
MATERIALES
• Cubierta: Aleación de aluminio, niquelada
• Contera: Zirconia
• Cubierta de alineación: Zirconia
• Sellos: Fluorosilicona
• Carcasas posteriores: aleación de aluminio, niquelada
MECÁNICA
• Rango de temperatura: -65 °C a +155 °C (dependiente del cable y del epoxi)
• Durabilidad: 500 ciclos de acoplamiento
Características del producto:
Conectores de la serie DEUTSCH MC3 MkII
TIPO DE FIBRA
• Canales: 5, 8 y 12 canales ópticos
• Tamaño del cable: 1,5 mm a 3,0 mm, cubierta exterior
MATERIALES
• Cubierta: Aluminio, acero inoxidable, bronce marino
• Acabados: níquel, cadmio de oliva o níquel de zinc negro (carcasa de aluminio)
• Cuerpo de contacto: Arcap, titanio
• Contera: Zirconia
• Cubierta de alineación: Zirconia
• Sellos: fluorosilicona o nitrilo
RENDIMIENTO ÓPTICO
• Pérdida de inserción: 0,25 dB típica*
• Pérdida de retorno: 40 dB típica*
• Repetibilidad: 0,1 dB con fibra de 50/125 micrómetros
*Dependiendo del proceso de fibra y pulido
AMBIENTAL
• Rango de temperatura: -65 °C a +155 °C
• Hidrófugo: inmersión en fluidos según EIA 364.10,
incluida la resistencia a:
MIL-PRF-5606: Fluido hidráulico
MIL-DTL-83133: combustible de aviación JP-8
MIL-PRF-7808: Aceite lubricante
MIL-PRF-23699: Aceite lubricante
MIL-A-8243: Fluido de deshielo/descongelación
MIL-C-25769: Compuesto de limpieza de aeronaves
MIL-PRF-87937: Compuesto de limpieza de aeronaves
MIL-G-3056: Gasolina
• Niebla salina: 48 horas (acabado de níquel)/ 500 horas (acabado de cadmio)
• Ciclo térmico: -65° a 150 °C
MECÁNICA
• Vibración sinusoidal: 5 a 3000 Hz, 30 g
• Golpe: 4000 golpes, 40 g
• Vibración aleatoria: Hasta 41,7 g durante 16 h a 175 °C / Hasta 50 g durante 16 h a temperatura ambiente
• Choque: 300 g, 3 ms en los 3 ejes
• Durabilidad: 500 ciclos
de acoplamiento • Choque térmico: 10 ciclos, 4 °C máx. a 90 °C min.
Características del producto:
Conectores de la serie DEUTSCH MC801
MATERIALES
• Carcasa: Aluminio, acero inoxidable, bronce marino y compuesto
• Acabados: Níquel, níquel zinc negro, cadmio pasivado, verde oliva
• Soporte de cubierta de inserción y alineación: Termoplástico
• Alineación pines de tarugo: Acero inoxidable
• Cubierta de alineación: Zirconia
• Contera: Zirconia
• Cuerpo terminal y cubierta engarzada: Cobre niquelado
• Resorte: Acero inoxidable
RENDIMIENTO ÓPTICO
• Pérdida de inserción: 0,10 dB multimodo / 0,20 dB monomodo (acabado APC)
• Pérdida de retorno: Hasta -65 dB (modo único, acabado APC)
• Pérdida de inserción probada contra un patchcord de referencia: IEC 61300-3-4
Método B; también descrito en ARINC 805 Pérdida de retorno: IEC 61300-3-6; también descrito en ARINC 805
RENDIMIENTO AMBIENTAL/MECÁNICO
• Rango de temperatura: -65 °C a +85 °C
• Durabilidad: 100 ciclos de acoplamiento
• Vibración aleatoria: Sin discontinuidades >1 dB superiores a 1 microsegundo (TIA/EIA-455-32 Condición de prueba B)
• Choque mecánico: Sin discontinuidades >1 dB superiores a 1 microsegundo (100 g, 6 ms de pulso semisinusoidal)
• Inmersión en altitud: 50 000 pies. (15 200 m)
ESPECIFICACIONES
• Especificación del producto: D108-32105
• Informes de prueba de calificación: D501-32031 (multimodo)/ D501-32105 (modo único)
Conectores de la serie óptica MIL-DTL-38999
-
Estilos de interfaz de contacto físico (PC) y viga expandida (EB)
Conectores MC801, Conectores MC3 Mk II, Conectores MC4, Conectores MC5, Conectores MC6, Conectores AviMT, MIL-T-29504/4 y /5 termini, Conectores PRO BEAM, EB16 Termini
Aplicaciones
- Aplicaciones aeroespaciales y militares
- Buscador y Guía
- Sistemas de control