sistemas de armas modernos

APLICACIÓN

Misiles y ojivas

Objetivo de precisión de misión crítica con subconjuntos más pequeños, ligeros, rápidos y fiables para misiles y ojivas.

La precisión en el vuelo hacia el objetivo requiere un procesamiento intensivo de los datos de los sensores infrarrojos y láser, los radares y el GPS.  El sistema de control debe tratar con variables de vuelo tales como fase de vuelo, tipo de intercepción, movimiento, detección de calor y proximidad. A medida que crece la sofisticación de los sensores y los sistemas utilizan múltiples sensores, los datos que proporcionan se vuelven más complejos. La conectividad para manejar los datos se está moviendo de Gigabit Ethernet a 10G en redes, mientras que los sistemas de procesamiento de señales necesitan empaquetar más ancho de banda en paquetes más pequeños. 

Aplicaciones: Misiles

  • Radar
  • GPS
  • Enlaces de datos
  • Electroóptico
  • Infrarrojo
  • Láser
  • unidades de medición inercial

OJIVAS

Fiabilidad de misión crítica

Maximice la fiabilidad con relés y temporizadores de precisión para confirmar que la carga útil se entrega en el objetivo.

La norma MIL-STD-1760 define las características eléctricas de las señales en la interfaz, así como el conector y la asignación de pines de todas las señales utilizadas en la interfaz. Nuestros conectores están diseñados para la liberación rápida y fiable de la tienda de la aeronave. La fiabilidad se maximiza con los relés de precisión TE y los temporizadores para ayudar a confirmar que la carga útil se entrega en el objetivo.