Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El sistema de datos Optimus es configurable para túneles de viento de baja velocidad, transónicos, supersónicos e hipersónicos con requisitos de recuento de canales bajos y altos.

El procesador del sistema Optimus gestiona una solución de medición configurable que proporciona datos de alta precisión y rendimiento para hasta 2048 canales de medición.  

La presión se mide con los escáneres de presión en miniatura ESP o los nuevos microescáneres y luego se convierte a un valor digital dentro de las unidades de interfaz digitalizadora del escáner en miniatura (mSDI). Los valores de medición de la unidad de ingeniería se calculan dentro del procesador del sistema Optimus y se informan a través de Ethernet a velocidades de datos de hasta 1 GBit/segundo. Los usuarios que prefieran calcular los datos de las unidades de ingeniería en su propia computadora host pueden recibir valores de medición en formato binario a través de la interfaz Ethernet.

Beneficios

  • Colocación directa dentro del modelo
  • Información de datos transitorios
  • La más alta precisión de la industria
  • Lecturas estables
  • Calibración y verificación rápidas y precisas
  • Minimiza la carga del cable en el equilibrio de fuerza
  • Preserva la inversión previa en hardware y software
  • Compatible con el escáner de presión ESP 
  • Precisión de hasta ±0,03 % 
  • Rendimiento de datos de la UE de hasta 2000 Hz/puerto 
  • Compensación digital de temperatura DTC 
  • Interfaz de digitalización del escáner en miniatura 
  • Compatibilidad de comandos del sistema 8400 
barra naranja
barra naranja

Otros escáneres y sistemas de presión

 

 

 

 

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Otro

  • Tasa de rendimiento de la UE en Hz  2000

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

Características de la señal

  • Número de canales  2048

Condiciones de uso

  • Precisión (% of FS) ±0.03

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de escáner DAQ  Sistemas de adquisición de datos

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SCS0009

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto