Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El sensor multiparamétrico de calidad de aceite OPS3 está diseñado para el monitoreo del estado del aceite y el mantenimiento preventivo de maquinaria crítica. Con base en la tecnología de diapasón, el sensor monitorea múltiples propiedades físicas que permiten al sistema determinar la calidad, la condición y la carga de contaminantes de fluidos, como aceite de motor, transmisión, aceites hidráulicos y de engranajes. La capacidad de análisis multiparamétrico mejora los algoritmos de caracterización de fluidos. El OPS3 proporciona monitoreo continuo y en línea de fluidos para una amplia gama de instalaciones OEM y del mercado refaccionario, incluidas líneas de proceso y conductos presurizados de alto flujo (p. ej., galería de aceite de motor). Las aplicaciones incluyen vehículos dentro y fuera de la carretera, compresores, equipo industrial y turbinas. Un protocolo universal digital basado en CAN J1939 brinda una interfaz fácil de conectar al controlador anfitrión principal. Un conector sencillo de cuatro pines permite opciones económicas de montaje.

Beneficios

  • Monitorea 5 parámetros a la vez: densidad, viscosidad dinámica, constante dieléctrica, resistividad (Rp) y temperatura
  • Estructura robusta para entornos de alta presión y alto flujo
  • Microprocesador integrado para análisis de datos en tiempo real con alimentación de 12-24 voltios
  • Compatible con SAE J1939 que permite una comunicación sencilla
  • Estabilidad altamente fiable y a largo plazo

Aplicaciones

  • Aceites de motor, transmisión, caja de cambios e hidráulicos para vehículos dentro y fuera de la carretera
  • Sistemas hidráulicos
  • Compresores
  • Aparatos generadores
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Cuál es la tecnología de detección utilizada en el diseño del sensor de calidad de aceite OPS3?

R: El sensor de calidad del aceite utiliza una tecnología de diapasón, un resonador piezoeléctrico, que vibra cuando se aplica una corriente de alta frecuencia. Como resultado, la vibración genera una impedancia que la electrónica del sensor puede medir.

 

P: ¿Cuáles son los rangos de medición para el sensor OPS3?

R: El sensor puede medir en los siguientes rangos:

  • Viscosidad dinámica: 0,5 a 50 cP (centipoise)
  • Densidad: 0,65 a 1,5 g/cm3 (kg/m3)
  • Constante dieléctrica: de 1 a 6
  • Resistencia: 1,0E + 06 a 1,0 E + 08Ω
  • Temperatura: de -40 °C a +150 °C

 

P: ¿Cuáles son las opciones disponibles de fuente de alimentación?

R: El sensor de calidad de aceite OPS3 es compatible con una fuente de alimentación de 12 V o 24 V; el OPS3 funcionará correctamente para voltajes que van desde 9 V hasta 36 V. La corriente máxima asociada no excederá los 100 mA.

 

P: ¿Cuál es el protocolo de comunicación del sensor?

R: El sensor de calidad de aceite OPS3 ofrece una salida CAN basada en la norma SAE J1939.

 

P: ¿Cuál es el área de montaje preferida para el sensor OPS3?

R: El sensor debe instalarse en un área presurizada en el lado limpio del sistema (después del filtro). Se deben evitar los puntos muertos y las bandejas de aceite. Además, se prefiere un flujo mínimo de aceite para garantizar la homogeneidad de la temperatura.

 

P: ¿Cómo puede ayudarme el sensor de calidad de aceite OPS3 a determinar cuándo se requiere un cambio de aceite?

R: Según las salidas de OPS3, el usuario puede desarrollar los algoritmos que mejor se adapten a su sistema o aplicación y tipo de lubricante.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Módulo autónomo, integrado por completo, que combina sensores y electrónica de procesamiento para monitoreo in situ

Características de la señal

  • Velocidad en baudios (Kb/s) 250, 500

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Operación/aplicación

  • Rango de operación  Densidad de .65 a 1.5 g/cc, Dieléctrico de 1.0 a 6.0, Rp de 1 E+6 a 1 E+8 ohmios, Viscosidad de .5 a 50 mPa-s

Otro

  • Tipo de producto de sensor de propiedad de fluido  Sensores de propiedad del aceite

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-FPS0010

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.