![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Flow-MAF_470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Medición bidireccional del flujo de aire másico (MAF)
Los sensores MAF son uno de los componentes esenciales de los sistemas electrónicos de inyección de combustible. Miden la cantidad o el flujo del aire que entra en el motor. Nuestros sensores MAF son confiables y precisos y ayudan a detectar la masa del flujo de aire en una variedad de aplicaciones de gas en los sectores automotriz, médico e industrial.
Características del sensor MAF:
Capacidades de la línea de sensores MAF
- Tecnología de anemómetro de placa delgada
- Paquetes híbridos
- Componente del anemómetro de hilo caliente
- Diseños bidireccionales (LMM-H04)
- Alta sensibilidad a bajas temperaturas del calentador, tiempo de respuesta rápido, acreditado sensor de temperatura del aire
- Paquete de diseño de 23 x 10.15 x 1.1 mm
- Se utiliza en aplicaciones como la entrada del aire en motores de combustión, los espirómetros y la medición del flujo de gases industriales