Los interruptores del nivel de líquido de TE Connectivity son soluciones resistentes y confiables para el monitoreo industrial del nivel de líquido. Están disponibles en múltiples configuraciones, como el montaje vertical y lateral de hasta 90° de ángulo.

Interruptores de nivel de líquido
Los sensores de nivel de líquido de TE Connectivity (TE) cuentan con la confiabilidad del interruptor de lengüeta y se encuentran disponibles en numerosas configuraciones estándares y personalizadas. Nuestros interruptores de nivel de fluido de un solo punto se pueden colocar de manera que el elemento de conmutación se "cierre" o "abra" cuando el nivel disminuye. Las opciones de orientación del interruptor comprenden horizontal y vertical (entrada superior o inferior), según la configuración elegida. Todas nuestras carcasas cuentan con al menos el grado de protección IP-65 y tenemos interruptores de nivel de líquido de ajuste externo e interno.
Características del producto
- Varios interruptores de nivel de líquido con homologación de UL y WRAS están disponibles con varios accesorios y opciones
- Los interruptores de entrada lateral se configuran con diseños de conexión rápida o roscados, conectores de cable o integrales, así como detección de flotador vertical con configuraciones de montaje lateral
- El montaje vertical está disponible en una amplia línea de materiales con instalación interna o externa
- Los interruptores están disponibles en una línea de plásticos aptos para aplicaciones de agua hirviendo y combustibles
- Los interruptores se configuran con hasta tres flotadores y hasta un metro de largo
- Hay diseños de salida analógica disponibles
Materiales
Los materiales utilizados en nuestros sensores de nivel de líquido incluyen:
- Polímeros con relleno de vidrio, como PPS
- Polipropileno
- Nailon
- Acero inoxidable
- Aluminio
Los materiales de sellado de silicona son estándares con nitrilo y EPDM (Fluoropolímero también está disponible)

¿Por qué usar un sensor de nivel basado en "interruptor de lengüeta o flotador magnético"?
Las siguientes son las ventajas clave al usar un sensor de nivel con interruptor de lengüeta o flotador magnético:
- Un interruptor de lengüeta magnético es un enfoque de bajo costo para responder a las necesidades de sensores de nivel de líquido
- No requiere ninguna fuente de alimentación para facilitar la acción de conmutación y es el resultado exclusivo de la interacción del imán permanente en el elemento móvil (flotador) con el interruptor de lengüeta
- El alto valor de aislamiento del interruptor de lengüeta significa que el consumo de corriente "en estado apagado" es menor que el que se puede lograr con un dispositivo electrónico de estado sólido. Esto puede ser particularmente útil, por ejemplo, en aplicaciones alimentadas con baterías
- El uso de un flotador como medio de detección significa que los cambios en las propiedades del líquido, como la resistencia dieléctrica, la viscosidad, la concentración de líquido, etc., tienen relevancia mínima en el funcionamiento del sensor
- En aplicaciones dinámicas, la histéresis natural del interruptor de lengüeta significa que los efectos de la turbulencia líquida se pueden minimizar
- Debido a la alta temperatura de funcionamiento potencial del interruptor de lengüeta, los sensores de nivel personalizados se pueden fabricar con capacidades de temperatura mucho más que los de los componentes electrónicos de estado sólido
- Dado que el interruptor de lengüeta es un dispositivo pasivo, no se requieren pruebas de EMC. Esto resulta útil para reducir los plazos de entrega y los costos en el desarrollo de productos.
Los interruptores de nivel de líquido de TE Connectivity utilizan tecnología de interruptor de lengüeta que ofrece una vida útil prolongada del producto de más de 10 millones de ciclos, alta capacidad de carga eléctrica, baja resistencia de contacto y aprobaciones UL. Nuestros interruptores de nivel de líquido se ofrecen en una amplia gama de opciones estándares y personalizadas.
Aplicaciones destacadas
Interruptor de nivel de líquido
Aplicación | Característica | Ventaja |
---|---|---|
Nivel de agua de uso agrícola o de tanque para sustancias químicas |
Variedad de salidas disponibles. Se utiliza para controlar otras entradas o salidas del sistema |
El control simple de encendido y apagado minimiza los componentes electrónicos y los accesorios adicionales |
Nivel de combustible | Instalación fácil con accesorios de montaje simples y tamaños de rosca estándares |
Permite montar el sensor de forma rápida y segura |
Los materiales de la carcasa están disponibles en polipropileno, nailon y PPS | Compatible con agua, aceites combustibles y aplicaciones corrosivas y de mayor temperatura | |
Sistemas automáticos de lavado de autos | Detección de niveles altos o bajos | Minimiza la carga de trabajo en el sistema de control central |
Conexión interna o externa para controlar cómo se monta el sensor |
Proporciona configuraciones de montaje flexibles para adaptarse a una variedad de tanques y sistemas |
|
Sistemas de refrigeración | El interruptor de lengüeta detecta y conmuta según la ubicación del imán |
Tecnología comprobada de conmutación con muchos años de uso en aplicaciones |
El sensor está sellado en el sistema |
Proporciona un sello confiable y minimiza la posibilidad de fugas |
|
Sistemas de espuma | Amplio rango de funcionamiento de -30 °C a +105 °C |
Capaz de funcionar en entornos hostiles e incluso al aire libre |
El enroscado y las longitudes para el montaje en el sistema están disponibles en unidades métricas y del sistema anglosajón |
Compatible con una línea de sistemas líquidos en todo el mundo | |
Limpiadores de alfombras o fregadoras de pisos | Adecuado para soportar entornos hostiles donde se pueden producir sacudidas o altas vibraciones | Funciones confiables del sensor durante la vida útil del equipo |
Funciona a voltajes de línea estándares |
No requiere transformadores u otros componentes electrónicos para funcionar |
Preguntas frecuentes. Interruptores de nivel de líquido
P: ¿Qué configuraciones de montaje están disponibles?
R: Las configuraciones están disponibles para montaje superior e inferior, así como para montaje horizontal o lateral. También hay disponibles versiones de ajuste interno y externo.
P: ¿Cuál es el rango típico de temperatura de funcionamiento?
R: El rango típico de temperatura de funcionamiento es de -30 °C a +130 °C, pero puede variar según el tipo de producto y los materiales.
P: ¿Qué tipo de opciones de salida están disponibles?
R: Los tipos de salida van de "normalmente abierto" a "normalmente cerrado" en las variaciones unipolar de un tiro (SPST) y unipolar de dos tiros (SPDT).
P: ¿Qué tipos de líquidos son compatibles con estos interruptores?
R: Los interruptores se pueden usar en una amplia variedad de líquidos, entre estos, agua potable, agua residual, refrigerante, tanques de combustible, tanques de urea y sistemas hidráulicos.
P: ¿Cuál es el voltaje de conmutación máximo permitido?
R: Por lo general, los interruptores soportan 250 VCA o 200 VCC, pero varía según el número de modelo.
P: ¿Qué tipo de tecnología de conmutación se utiliza en estos interruptores?
R: Los interruptores de nivel de líquido de TE utilizan tecnología de interruptor de lengüeta, el cual es un interruptor eléctrico que funciona mediante un campo magnético aplicado. La tecnología de interruptor de lengüeta cuenta con muchos años de confiabilidad comprobada.