Sensores de vibración inalámbricos para el monitoreo de las condiciones
Diseñamos y fabricamos sensores de vibración y acelerómetros que utilizan comunicaciones inalámbricas e incorporan un microcontrolador para el procesamiento y compensación configurables de la señal. Los dispositivos uniaxiales y triaxiales con detección de temperatura integrada brindan flexibilidad para abordar cualquier aplicación de monitoreo de las condiciones. Nuestros sensores están envasados para sobrevivir en entornos hostiles y están certificados para operar en zonas de riesgo y atmósferas explosivas.
Los sensores de vibración aportan un nuevo nivel de capacidad y comodidad a nuestros clientes. Los sensores son de batería y se comunican de forma inalámbrica, lo que permite una instalación rápida y económica. Se cuenta con una variedad de accesorios de montaje para simplificar la fijación a las máquinas de fábrica. Se dispone de los protocolos de comunicación LoRaWAN y Bluetooth-5 para una práctica transferencia de datos. Un microcontrolador integrado realiza una rápida transformada de Fourier (FFT) de la señal de salida y el cliente puede configurar el formato de los datos de salida y el intervalo de transmisión para adaptarlos a la aplicación. La clasificación del paquete IP66/IP67 hace posible su uso en entornos difíciles y adversos.

Producto nuevo
Portafolio de sensores de vibración inalámbricos 8xx1N
El nuevo portafolio de sensores de vibración inalámbricos 8xx1N de TE Connectivity combina un acelerómetro piezoeléctrico, análisis de datos de frecuencia y múltiples opciones de transmisión inalámbrica de datos en un dispositivo compacto que funciona con baterías y mide tanto los datos de vibración como de temperatura. Se diseñó para funcionar en entornos difíciles y cuenta con certificación para zonas de riesgo (ATEX, ICECx y CSA).
Características
- Diseño compacto
- La batería tiene una vida útil de hasta 4 años
- Temperatura de funcionamiento de -40 °C a +60 °C
- Frecuencia de resonancia de 35 kHz
- Análisis de señal FFT integrada
- Accesorios de montaje de pernos, imanes o adhesivos
- La familia 89xxN está diseñada para la transmisión de datos a través de redes LoRaWAN y la configuración de dispositivos a través de redes LoRaWAN o Bluetooth de bajo consumo de energía (v5.0)
- La familia 85xxN está diseñada para la transmisión de datos y la configuración de dispositivos a través de redes Bluetooth de bajo consumo de energía (v5.0)
- Opciones de detección de un solo eje (uniaxial) y de 3 ejes (triaxial)
- Disponible en modelos aptos o no para zonas de riesgo
- Compatible con la aplicación TE SensorConnect
Aplicaciones destacadas
- Monitoreo en función de las condiciones
- Motores eléctricos
- Equipos de petróleo y gas
- Centrales térmicas de combustión interna
- Bombas para líquidos
- Compresores
- Equipos para fábricas
- Robots y cobots
- Vehículos autónomos guiados
- Equipo HVACR

A medida que el Internet industrial de las cosas (IIoT) evoluciona, crece la demanda de los sistemas de monitoreo de las condiciones a distancia en diferentes industrias. La serie de sensores de vibración inalámbricos de TE Connectivity hace posible monitorear y analizar equipos críticos de manera fácil y confiable desde cualquier lugar y en cualquier momento.