![](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/product-hero-rendition/foil-terminals-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Terminales Termi-Foil para conexiones fiables y disipación de calor eficiente
Nuestros terminales Termi-Foil son reconocidos por su confiabilidad, peso ligero, precio económico, eficiencia de disipación de calor, resistencia del producto y aplicación rápida. Nuestra cartera de terminales TERMI-FOIL está disponible en una amplia gama de tamaños de cable a lámina y en tipos de grifos más grandes. Nuestros terminales de lámina están diseñados para tamaños de cable de 22 AWG a 8 AWG [0,3 a 8 mm2]. Los tipos más grandes están disponibles en longitudes de hasta 15 pulgadas [381 mm].