![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/flexible-power-cable-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Cables de alimentación con radio de curvatura pequeño para lugares estrechos
La gama de cables de alimentación flexibles de TE está diseñada para doblarse y enrutarse en áreas extremadamente estrechas sin sufrir arrugas ni agrietamiento del aislamiento, y que ayudan a cumplir con los requisitos más estrictos de las aplicaciones. Nuestros cables de alimentación son altamente flexibles, mecánicamente resistentes, y ayudan a soportar un ciclo de vida prolongado en los compartimentos del motor.
La necesidad de combinar altas temperaturas y alto rendimiento en el aislamiento de alambres se ha convertido en un factor crucial en las plataformas actuales. Los nuevos alambres altamente flexibles de TE, SHF-260 y FDR25S, ofrecen una excepcional gama de propiedades, como la reducción de la tensión en el contacto y la reducción de las fuerzas de acoplamiento y desacoplamiento que, por lo general, se asocian con los conectores circulares de gran diámetro de carcasa.
Alambre SHF-260 altamente flexible
Características
- Sistema total de aislamiento basado en fluoropolímeros extruidos
- Excelente resistencia química y factor hidrófugo cuando se prueba según la norma SAE-AS-22759/41
- Resistente a la corona cuando se prueba según la norma ASTM D1868
- Resistente a los arcos eléctricos según la especificación SAE-AS-22759 actual
![Alambre SHF-260 altamente flexible](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/shf-260-620x300.jpg)
Alambre FDR25S altamente flexible
Características
- El radio de curvatura pequeño altamente flexible permite adaptarlo a enrutamientos complejos
- Ranura de polímero extruido y resistente a la abrasión: mecánicamente resistente
- La estabilidad de la vibración ayuda a soportar un ciclo de vida prolongado en los compartimentos del motor
Empleado en compartimentos expuestos a combustibles diesel calientes y a vibraciones, el alambre FDR 25 de alta flexibilidad resiste una amplia gama de fluidos agresivos y ofrece una excelente flexibilidad a baja temperatura.
ALAMBRE FLEXLINE SPEC 80
Características
- Conductor de aluminio liviano que ofrece un peso reducido de hasta el 40 %
- La oferta de conductores de cobre flexibles facilita el enrutamiento en espacios reducidos
El alambre Flexiline SPEC 80 se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde cables de conexión hasta cables de alimentación. Las construcciones de alambre FlexLine proporcionan la máxima flexibilidad, similar a los productos contemplados en la norma SAE-AS-22759 en cuanto a propiedades mecánicas, químicas y térmicas.
![Alambre FDR25S altamente flexible](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/fdr25-300x250.jpg)
![Alambre Spec 80 altamente flexible](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/spec80-300x250.jpg)