Trenzas de blindaje de alto rendimiento

Las trenzas livianas Raybraid e INSTALITE son cubiertas metálicas de alto rendimiento que ayudan a proporcionar una excelente protección contra la EMI y contra rayos para sistemas de arneses de alambres y cables. La nueva trenza liviana (LWB) de INSTALITE ofrece una opción de bajo costo para ahorrar hasta un 50 % de peso en comparación con las trenzas tradicionales.

50%

La LWB ahorra hasta un 50 % de peso en comparación con las cubiertas de Raybraid existentes

LWB

Trenza liviana

RayBraid, Ray-90 o Ray-10X representan diferentes estilos, según la cobertura óptica y las opciones de enchapado. Ray-90 y 101 ofrecen hebras de cobre chapadas en estaño, mientras que Ray-103 ofrece hebras de cobre niquelado para mejorar la vida útil de almacenamiento y la temperatura nominal de hasta 200 °C. Todas las cubiertas de RayBraid son compatibles con la correa de banda CRES-Lock de TE y los sistemas de terminación de la carcasa posterior Tinel Lock.  La trenza liviana (LWB-10X) también se ofrece con dos opciones de enchapado, con estaño y níquel, con un ahorro de peso significativo de hasta el 50 %, en comparación con las cubiertas de RayBraid. Cuando el peso es un factor crucial, los productos LWB-10X pueden ayudar a proporcionar una gran ventaja sin perder rendimiento. Todas las protecciones de la serie LWB-10X también son compatibles con la correa de banda CRES-Lock de TE y los sistemas de terminación de la carcasa posterior Tinel-Lock.  Ambos productos incluyen el núcleo tubular tradicional de RayBraid para facilitar la instalación en paquetes de alambres.

Cubierta de RayBraid

Detalles de las piezas

  Cobertura Tamaños
Ray-90 (trenza de cobre estañado) Cobertura óptica mínima del 90 % 10 tamaños diferentes de 3,0 mm a 30,0 mm de diámetro suministrado
Ray-101 (trenza de cobre estañado) Cobertura óptica mínima del 93 %, máxima del 100 %  Para cubrir diámetros de 2,5 mm a 38,0 mm 
Ray-103 (trenza de cobre niquelado) Cobertura óptica mínima del 93 %, máxima del 100 %  Para cubrir diámetros de 2,5 mm a 38,0 mm

Temperatura de funcionamiento

  Rango de temperatura de funcionamiento
LWB-101-xx (estañado) De -65 °C a 150 °C
LWB-103-xx (niquelado) De -65 °C a 200 °C
Ray-90 Hasta 150 °C
Ray-101 Hasta 150 °C
Ray-103 Por sobre los 150 °C

Cubierta de la trenza INSTALITE

Números de pieza

Diámetro, mm (pulgadas) Estañada Niquelada
3 (0.12) LWB-101-3.0 LWB-103-3.0
6 (0.24) LWB-101-6.0 LWB-103-6.0
10 (0.40) LWB-101-10.0 LWB-103-10.0
20 (0.79) LWB-101-20.0 LWB-103-20.0

Raybraid, CRES-Lock, Tinel-Lock, INSTALITE son marcas registradas.