Protección para cables en aplicaciones militares o aéreas

Los tubos corrugados Raychem de TE Connectivity están disponibles en los estilos helicoidales HCTE y anulares de Convolex y cuentan con protección mecánica para sistemas de cableado eléctrico en aplicaciones que requieren flexibilidad y resistencia a diversos fluidos. Los tubos Convolex de Raychem, de amplio uso en las industrias aeroespaciales militares y comerciales, tienen un rango de temperatura de funcionamiento de -55 °C a 150 °C, mientras que el tubo HCTE tiene un rango superior hasta 200 °C.

Características del producto

  • Altamente flexible
  • Alta resistencia a la compresión
  • Retardante a la flama
  • Hidrófugo 
  • No termorretráctil
  • Disponible en circunvoluciones helicoidales y anulares 
  • Se conecta a los adaptadores para carcasa posterior de Raychem

Tubos helicoidales Convolex

HCTE

Se utilizan para brindar protección mecánica a los sistemas de cableado eléctrico en aplicaciones que requieren flexibilidad, rendimiento a altas temperaturas y resistencia a diversos fluidos y son de amplio uso en las industrias aeroespaciales militares y comerciales. Además, se pueden utilizar junto con otros componentes de la marca Raychem para formar un arnés integrado.  

 

Rango de temperatura de funcionamiento

De -55 °C a 200 °

Serie Especificaciones militares
HCTE VG 96936 parte 6 

Tubos anulares Convolex

Convolex

El tubo no termorretráctil Convolex se fabrica con fluoruro de polivinilideno con tecnología de cadena cruzada  y constituye la base de un arnés completo, que consta de cinta para alivio de tensión, conexiones y partes moldeadas termorretráctiles Raychem de TE Connectivity.  La resistencia a la abrasión y a la compresión de los tubos corrugados los hace resistentes al daño mecánico a la vez que son muy livianos.  

 

Rango de temperatura de funcionamiento

De -55 °C a 150 °

Aplicaciones típicas

  • Protección sobre el mazo de cables del arnés. 
  • Protege a los cables de la abrasión. 
  • Se puede utilizar en circuitos temporales o prototipos.