Omitir navegación
Todos los productos
Productos LADD
Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
MIS HERRAMIENTAS
Nuestro sitio web detectó que estás utilizando un navegador que no es compatible y te impedirá acceder a ciertas funciones.
Te recomendamos ampliamente que actualices tu navegador para usar la versión más reciente.
Software HarnWare
Grupo de productos
El paquete de diseño asistido por computadora HarnWare les permite a los usuarios hacer dibujos de conjuntos de arneses de cables, listas de piezas y esquemas de cableado de alta calidad.
Preparación e instalación de piezas moldeadas de Rayaten (superblindadas) con el adhesivo conductor S1184.
Preparación e instalación de piezas moldeadas de Rayaten (superblindadas) con el adhesivo conductor S1184 con conectores miniatura D-sub.
Preparación y requisitos dimensionales para la instalación de conjuntos KTKK de piezas moldeadas/adaptadores de 90° y 45°.
Preparación y requisitos dimensionales para la instalación de conjuntos KTKK de piezas moldeadas/adaptadores de 180°.
Aplicación y proceso al encapsular piezas moldeadas.
Requisitos dimensionales al instalar conjuntos de alimentadores TCFS/TCFR.
Selección del tamaño del reflector al instalar transiciones de piezas moldeadas pequeñas.
Selección del tamaño del reflector al instalar transiciones de piezas moldeadas medianas y grandes.
Selección del tamaño del reflector al instalar transiciones de piezas moldeadas con rebordes rectos.
Selección del tamaño del reflector al instalar transiciones de piezas moldeadas de 90 grados.
Criterios de selección e inspección del reflector al instalar cubiertas del marcador.
Criterios de selección e inspección del reflector al instalar piezas moldeadas 202C (de una sola funda).
Criterios de selección e inspección del reflector al instalar /225 (a través de adhesivo con recubrimiento), más requisitos posteriores al curado.
Preparación e instalación de transiciones de piezas moldeadas de Rayaten (superblindadas) con el adhesivo conductor S1184 con conectores miniatura D-sub.
Procedimiento de instalación para varias opciones de piezas de relleno (por ejemplo, debajo/encima) y el número de piezas de relleno.
Selección y preparación del reflector para la instalación de la tira de borde Rayrim.
Preparación e instalación de piezas moldeadas en una carcasa posterior.
Selección del reflector y preparación de cables cuando se utilizan adhesivos termofusibles.
Selección del reflector y preparación de piezas moldeadas.
Verificación de los ajustes de una pistola térmica con respecto a los requisitos de temperatura esperados.
Las formas moldeadas termorretráctiles de TE Connectivity están diseñadas para sellar y proteger las conexiones de alambres. Visita TE.com para conocer el portafolio de productos completa de sellos de entrada de cables, fundas termorretráctiles, alimentadores y más.
Innovadores y líderes mundiales de un sistema de marcadores, los productos de TMS System Six garantizan que los operadores puedan imprimir, identificar, recoger y, luego, colocar marcadores impresos en alambres o cables con facilidad. La tira adhesiva que cubre los marcadores ayuda a mantener los marcadores planos y ofrece una cobertura óptima del material para la impresión.