Conectores de PCI selados
Nossos conectores AMPSEAL são projetados para aplicações de ambientes adversos de cabo a placa. Vedados ambientalmente para confiabilidade robusta, estes conectores estão disponíveis em plugues de cabo e blocos de PCI projetados para suportar temperatura e umidade extremas, incluindo aplicações sob o capô de alta temperatura. O conector de invólucro de receptáculo pré-montado possui vedação de contato incorporada para eliminar anéis isolantes de fio individuais, enquanto uma vedação integral de interface protege os conectores acoplados.
Recursos do produto
- Aceita o tamanho de contato 1,3 mm (até 17 amperes em ouro, até 8 amperes em estanho)
- 16-24 AWG (1,25-0,20 mm2)
- Arranjos de 8, 14, 23 e 35 cavidades
- Conector de PCI
- Invólucro retangular e termoplástico
- Engate integrado para acoplamento
- Uma trava de cunha integrada confirma o alinhamento e retenção dos contatos
- Vedações opcionais de CPA e bloco para maior confiabilidade
- Acessórios de backshell sem ferramentas são fáceis de instalar para proteção adicional e tensão de fio reduzida
Especificações AMPSEAL
- Vedação do fio: borracha de silicone
- Vedação do acoplamento: borracha de silicone
- Cobertura: PBT preenchido por vidro
- Cunha de bloqueio: PBT
1.3
16-24
Instruções de crimpagem de contato AMPSEAL (1,3 mm) (inglês)
Dimensões da série AMPSEAL
Cavidade | Plugue AMPSEAL | Bloco AMPSEAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento total A |
Altura total B |
Largura total C |
Comprimento total reto D |
Altura total E |
Largura total F |
Comprimento total a 90° G |
|
8 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.08 (27.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 1.61 (40.8) | 1.49 (37.9) |
14 | 1.32 (33.6) |
1.36 (34.6) |
1.39 (35.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 1.92 (48.8) | 1.49 (37.9) |
23 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.87 (47.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 2.39 (60.8) | 1.49 (37.9) |
35 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 2.50 (63.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 3.03 (76.9) | 1.49 (37.9) |