Conectores de PCI selados

Nossos conectores AMPSEAL são projetados para aplicações de ambientes adversos de cabo a placa. Vedados ambientalmente para confiabilidade robusta, estes conectores estão disponíveis em plugues de cabo e blocos de PCI projetados para suportar temperatura e umidade extremas, incluindo aplicações sob o capô de alta temperatura. O conector de invólucro de receptáculo pré-montado possui vedação de contato incorporada para eliminar anéis isolantes de fio individuais, enquanto uma vedação integral de interface protege os conectores acoplados.

Recursos do produto

  • Aceita o tamanho de contato 1,3 mm (até 17 amperes em ouro, até 8 amperes em estanho)
  • 16-24 AWG (1,25-0,20 mm2)
  • Arranjos de 8, 14, 23 e 35 cavidades
  • Conector de PCI
  • Invólucro retangular e termoplástico
  • Engate integrado para acoplamento
  • Uma trava de cunha integrada confirma o alinhamento e retenção dos contatos
  • Vedações opcionais de CPA e bloco para maior confiabilidade
  • Acessórios de backshell sem ferramentas são fáceis de instalar para proteção adicional e tensão de fio reduzida

Especificações AMPSEAL

  • Vedação do fio: borracha de silicone
  • Vedação do acoplamento: borracha de silicone
  • Cobertura: PBT preenchido por vidro
  • Cunha de bloqueio: PBT

1.3

Aceita o tamanho de contato 1,3 mm (até 17 amperes em ouro, até 8 amperes em estanho)

16-24

AWG (1,25-0,20 mm²)

Visão geral do conector AMPSEAL e instruções de montagem (inglês)

Visão geral do conector AMPSEAL e instruções de montagem (inglês)

Instruções de crimpagem de contato AMPSEAL (1,3 mm) (inglês)

Instruções de crimpagem de contato AMPSEAL (1,3 mm) (inglês)

Perguntas frequentes sobre o AMPSEAL

Perguntas frequentes sobre a nossa série AMPSEAL

Dimensões do AMPSEAL
Cavidade Plugue AMPSEAL Bloco AMPSEAL
Comprimento total 
A
Altura total
B
Largura total
C
Comprimento total reto
D
Altura total
E
Largura total
F
Comprimento total a 90°
G
8 1.32 (33.6) 1.36 (34.6) 1.08 (27.4) 1.35 (34.3) 1.26 (32.1) 1.61 (40.8) 1.49 (37.9)
14 1.32 (33.6)
1.36 (34.6)
1.39 (35.4) 1.35 (34.3) 1.26 (32.1) 1.92 (48.8) 1.49 (37.9)
23 1.32 (33.6) 1.36 (34.6) 1.87 (47.4) 1.35 (34.3) 1.26 (32.1) 2.39 (60.8) 1.49 (37.9)
35 1.32 (33.6) 1.36 (34.6) 2.50 (63.4) 1.35 (34.3) 1.26 (32.1) 3.03 (76.9) 1.49 (37.9)