Soluções em Conectores Automotivos de Baixa a Média Energia
Buscando cumprir os requisitos das arquiteturas veiculares em constante evolução, a TE Connectivity fornece soluções inovadoras, flexíveis e escaláveis para conectividade de baixa a média energia. O portfólio de soluções de baixa a média energia da TE oferece aos clientes plataformas de conexão versáteis e prontas para uso, com conectores selados e não selados de alto desempenho, robustos e compactos, adequados para uma ampla variedade de aplicações elétricas e eletrônicas em veículos de passeio e comerciais.
48 V
Soluções completas em conectividade para arquiteturas de 48 V
IPx9k
Classificação à prova de intempéries para aplicações externas
180°C
Faixa de temperatura de até 180 °C (com tecnologia de superfície inovadora)

Família de produtos
|
Tamanho dos Terminais
|
Espaçamento mínimo
|
Corrente máxima a 80 °C
|
Classe de vibração máx.
|
Tipo de terminação
|
Tamanhos de Fio Validados (mm²)
|
Selado/não selado
|
Especificação OEM
|
1,2 mm |
2,5 mm |
17 A
|
SG4 |
Crimpado |
0.5, 0.75, 1.0, 1.5 |
Selado/Não selado |
LV214/USCAR |
|
1,2 mm |
2,5 mm |
17 A |
SG6 |
Crimpado |
0.5, 0.75, 1.0, 1.5 |
Selado |
LV214/USCAR |
|
1,5 mm |
4 mm |
18 A |
30 g |
Crimpado |
0.2, 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, |
Selado/Não selado |
LV214/USCAR |
|
1,5 mm |
2,54 mm |
10 A |
SG3 |
Crimpado |
0.35, |
Selado/Não selado |
LV214/USCAR |
|
1,5 mm |
2,54 mm |
14 A |
20 g |
Crimpado |
0.35, |
Vedado |
LV214/USCAR |
|
1,8 mm |
5 mm |
17 A |
USCAR |
Crimpado |
0.5,0.75, 1.5, 2.0 |
Vedado |
USCAR |
|
1,8 mm |
3,5 mm |
10 A |
SG3 |
Crimpado |
0.20,0.30, 1.25, 2.0 |
Selado/Não selado |
LV214/USCAR |
|
2,8 mm |
5 mm |
26 A |
SG4/20 g |
Crimpado |
0.35,0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0 |
Selado/Não selado |
LV214/USCAR |
|
2,8 mm |
5 mm |
23 A |
15 g |
Crimpado |
0.35,0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 |
Selado/Não selado |
LV214/USCAR |
A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.
Família de produtos
|
Tamanho dos Terminais
|
Espaçamento mínimo
|
Corrente máxima a 80 °C
|
Classe de vibração máx.
|
Tipo de terminação
|
Tamanhos de Fio Validados (mm²)
|
Selado/não selado
|
Especificação OEM
|
6,3 mm |
8 mm (não selado) 12,5 mm (não selado) |
52 A |
30 g |
Crimpado |
0.2, 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0 |
Selado/Não selado |
LV214/USCAR |
|
6,3 mm |
7,5 mm |
33 A |
20 g |
Crimpado |
0..35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 |
Selado/Não selado |
LV214/USCAR |
|
6,3 mm |
11,6 mm |
45 A |
15 g |
Crimpado/Soldado |
2.5, 4.0, 6.0 |
Não selado |
OEMs Franceses |
|
8 mm 9,5 mm 12 mm |
15,7 mm 16,5 mm |
109 A 78 A 179 A |
SG3 |
Crimpado/Soldado |
2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35 |
Selado/Não selado |
LV214/USCAR |
A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.
**Portfólio Automotivo Preferencial
Aplicações de Baixa a Média Energia

Aplicações Automotivas de Baixa a Média Energia
- Corpo e Chassi
- Grupo Motopropulsor
- Infoentretenimento e Interior
- Climatização
- Bateria
- Segurança
- ADAS