APLICACIÓN
Sensores inteligentes para Industria 4.0 e IIoT
TE Connectivity (TE) fabrica sensores inteligentes diseñados para soportar entornos hostiles, bajo consumo de corriente y una variedad de tipos de medición para promover el crecimiento de Industria 4.0 e IIoT.
Fabricas más inteligentes con sensores
Los sensores inteligentes son una oportunidad para leer las propiedades de medición con el fin de predecir fallas, monitorear niveles y aumentar la eficiencia para crear una fábrica inteligente. Las mediciones precisas en entornos y condiciones hostiles amplían el alcance de los sensores a varios tipos de equipos y procesos. Desde sensores miniaturizados con múltiples señales de salida digital hasta tecnologías de sensores inalámbricos, TE ofrece varias soluciones para promover la Industria 4.0 y el Internet industrial de las cosas (IIoT).
 
        A medida que avanza la automatización robótica industrial, la tecnología de detección continuará siendo la base para la recopilación de datos que ayudará a transformar las plantas de fabricación en las fábricas conectadas, rentables y confiables del futuro. Descubre cómo los sensores están impulsando esta evolución.
 
        Mantenimiento predictivo
Monitoreo de tendencias
El monitoreo de las señales de salida del sensor durante un tiempo puede ofrecer información sobre la falla del equipo. Desde la vibración de los rodamientos hasta el aumento de las temperaturas, a medida que cambian las propiedades, se puede predecir la disminución del rendimiento o la necesidad de reemplazar piezas para evitar fallas catastróficas, tiempos de inactividad y costos. La filtración es otra área de mantenimiento; como ejemplo, los sensores de presión diferencial se pueden usar para monitorear la presión a través de un filtro para predecir el mantenimiento del filtro hidráulico o neumático.
 
 
                                
Para aplicaciones de monitoreo de las condiciones industriales y el mantenimiento predictivo, los parámetros de especificación de vibración son fundamentales para garantizar un rendimiento a largo plazo, confiable, estable y preciso, lo que incluye una amplia respuesta de frecuencia, resolución de medición, baja deriva y temperatura de funcionamiento.
Descarga el nuevo informe técnico “Monitoreo de las condiciones: comparación de la tecnología de sensores de vibración” para aprender cómo se aplican estos parámetros a diferentes tipos de sensores de vibración en aplicaciones de IIoT.
 
        Monitoreo de activos
Mantén la producción
Ciertas operaciones de fabricación requieren activos y materias primas para construir productos. Los sensores ayudan a confirmar que las materias primas estén disponibles en el inventario. Una escasez de materiales puede dar lugar a tiempos de inactividad de la producción y una pérdida potencial en la cadena de suministro. Desde el nivel general hasta la detección de burbujas, los sensores están disponibles para confirmar que los activos estén listos para su uso.
 
 
                                
En muchos casos, los activos en las fábricas se almacenan en estado líquido. Estos líquidos pueden ser de naturaleza corrosiva, para lo cual se requiere una gestión adecuada. Si el sensor entra en contacto con el líquido, debe fabricarse con materiales compatibles. Ya sea que se trate de la fábrica o del proveedor de los productos químicos que monitorea el nivel de líquido, se pueden usar transductores de presión sumergibles para medir el nivel hidrostático del tanque de almacenamiento. Cuando se transmite a la nube, las fábricas o los proveedores pueden programar entregas para garantizar la continuidad de la producción sin interrupciones.
 
        Automatización de edificios
Eficiencia con sensores
La reducción de costos y emisiones en los controles de edificios sigue siendo una prioridad para muchas fábricas inteligentes. Al igual que las aplicaciones de hogares inteligentes, los sensores pueden proporcionar datos de presión, temperatura y humedad para aumentar la eficiencia de los sistemas de HVAC y refrigeración para la fábrica en general y el equipo de la fábrica. Desde sensores digitales en miniatura integrados en controles hasta sensores inalámbricos instalados en el proceso, TE proporciona una amplia variedad de tecnologías de sensores y opciones para usar en aplicaciones de automatización de edificios.
 
 
                                Tecnología de detección simple y confiable
 
 
                                Opciones de salida digital
 
 
                                Compensación de ASIC
Los sensores son una parte integral de la mayoría de los sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVACR), lo que ayuda no solo a mantener un clima interior cómodo, sino también aumenta la eficiencia de los sistemas de HVAC. También permiten la integración de sistemas de HVAC con sistemas de automatización de edificios.
 
        Automatización de procesos
Optimización
Las fábricas tradicionales están evolucionando hacia fábricas inteligentes mediante la incorporación de sensores. La sustitución de los medidores de dial por sensores permite lecturas más precisas, así como la recopilación de datos en áreas difíciles. Los datos de los sensores pueden permitir la automatización de procesos de la Industria 4.0 mediante la recopilación de datos en un punto central y la optimización de los sistemas en función de la retroalimentación. Además, los sensores están disponibles con pantallas para comprender las condiciones del equipo.
 
 
                                
La dificultad para leer las mediciones de presión en espacios incómodos a lo largo de su proceso puede comprometer su eficiencia operativa. El transductor con pantalla digital M5800 de TE ofrece lecturas de valor de presión visualizadas para aplicaciones exigentes y difíciles. La pantalla giratoria de 310° permite una fácil visualización y ajuste a solicitud.
 
        Seguridad
Almacenamiento de datos más seguro
La seguridad de los datos sigue siendo una prioridad alta relacionada con la Industria 4.0 y todos los elementos del Internet de las cosas. Mientras que los sensores proporcionan los datos, la transmisión de los datos a través de puertas de enlace y la nube requiere un mayor cuidado.
 
 
                                
Los gabinetes de almacenamiento de datos de alta seguridad requieren medios confiables y efectivos para detectar y proteger el sistema y sus datos contra la manipulación física. Los sensores de detección de manipulaciones TE Connectivity (TE) ofrecen una solución de alta seguridad para la protección de datos físicos.
Los sensores de detección de manipulaciones (TDS) de TE Connectivity ofrecen una solución de alta seguridad en un factor de forma eficiente en el espacio para la detección de manipulaciones físicas en recintos pequeños y de alta seguridad. Para obtener más información sobre nuestra tecnología de detección de manipulación, completa el formulario a la derecha para ponerte en contacto con nuestros expertos en productos TDS hoy mismo.
 
         
        Empieza a diseñar
- Infografía: 5 protocolos inalámbricos a tener en cuenta en tu próxima aplicación de la Internet de las cosas (PDF)
- Transductores de presión diferencial para aplicaciones de filtración
- Preguntas sobre el diseño del acelerómetro
- Placas de desarrollo de sensores
- Seminarios web sobre tecnología de sensores
- Informe técnico sobre la importancia de los sensores de presión en los sistemas de HVACR
- Informe técnico sobre los transductores analógicos y digitales: las ventajas de ambos
- Informe técnico sobre los transductores analógicos y digitales: las ventajas de ambos