Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

TE brinda una gama de resistores de alta potencia con núcleo de cerámica tubular y revestimiento ignífugo en las que se utilizan métodos de bobinado estándar y de devanado de canto (corrugado) para mejorar el control de la potencia y ofrecer una capacidad de disipación de hasta 2.5 kW.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de resistencia  Resistencia de potencia

  • Tipo de elemento  Alambre enrollado

Características de la configuración

  • Número de resistencias  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (V) 2500

  • Clase de resistencia  1kΩ – 1MΩ | Hasta 1 kΩ

  • Valor de resistencia (Ω) .15 | 1K | 1 | 1.2 | 1.2K | 1.5K | 1.5 | 1.8K | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 30 | 33 | 39 | 47 | 56 | 68 | 82 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 270 | 300 | 330 | 390 | 470 | 560 | 600 | 680 | 820

  • Potencia nominal (W) 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500

  • Tolerancia de los componentes pasivos (%) 5

Características de la terminación

  • Número de conexiones  2

  • Tipo de terminal de resistencia de montaje en chasis  Terminal de soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Soportes de montaje

Dimensiones

  • Altura de producto (mm) 61 | 81 | 101 | 119

  • Altura de producto (in) 2.402 | 3.189 | 3.976 | 4.685

  • Longitud del producto (mm) 146 | 196 | 226 | 239 | 326 | 350 | 360 | 389 | 465 | 560 | 650

  • Longitud del producto (in) 5.748 | 7.717 | 8.898 | 9.409 | 12.835 | 13.779 | 14.173 | 15.315 | 18.307 | 22.047 | 25.591

  • Ancho de producto (mm) 28 | 40 | 50 | 60

  • Ancho de producto (in) 1.102 | 1.575 | 1.969 | 2.362

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 155 °C [ -67 – 311 °F ]

  • Coeficiente de temperatura. (ppm/°C) ±440

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Pieza suelta – Caja

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.