![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/chassis-panel-mount-resistors-470x445.png/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Diseñadas para favorecer la pérdida de calor y el enfriamiento
Contamos con resistencias de montaje en chasis en diez potencias nominales que van desde 5 W hasta 300 W. Nuestras resistencias de montaje en chasis se pueden personalizar para satisfacer los diferentes valores nominales de la energía de impulso y adaptarse a los métodos de conexión al equipo del cliente.
Búsqueda por tipo y elemento
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis se fabrica utilizando la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un conductor cerámico moldeado en una carcasa para montaje en chasis de aluminio extruido. El diseño de bobinado maximiza el manejo de pulsos y la carcasa de aluminio hace posible una conducción superior del calor. Nuestras resistencias de montaje en chasis están diseñadas para una variedad de aplicaciones, entre ellas, el control del motor, los sistemas de frenado, la soldadura y los rayos X.
Aplicaciones selectas
Resistencias de montaje en chasis
Resistencia de potencia recubierta de esmalte vítreo: serie Tipo VE
TE Connectivity presenta sus resistencias de potencia tubulares, esmaltadas y vítreas (serie Tipo VE); son pequeñas, durables y cuentan con una gran capacidad de carga. La gama VE de resistencias tubulares bobinadas se creó para una máxima densidad de potencia (en pleno aire) y está recubierta de esmalte vítreo duradero lo que da como resultado una solución de alta potencia confiable y resiliente. Estas resistencias están disponibles con terminales de soldadura de serie y tubos en diferentes tamaños para una potencia determinada.
Características
- Recubrimiento de esmalte vítreo resistente
- Alta capacidad de carga
- Alta disipación de potencia en pleno aire
- Con terminales de soldadura
Ventajas
- Recubrimiento de alta durabilidad
- Mayor disipación de energía con productos más pequeños. No se necesita forzar el enfriamiento.
- Ideal para ahorrar espacio y dinero
Resistencias de potencia en carcasa de aluminio: serie Tipo HS
TE Connectivity es uno de los principales proveedores europeos de resistencias con carcasa de aluminio de diseño estándar y personalizado para uso general, fuentes de alimentación, generación de energía e industrias de tracción y accionamiento. Los productos de la serie HS, una gama de resistencias bobinadas de alambre muy estables y de alta calidad, están fabricados con materiales de calidad para una confiabilidad y estabilidad óptimas, capaces de disipar alta potencia en un espacio limitado con una temperatura superficial relativamente baja. La carcasa de aluminio de estas resistencias ayuda a disipar la energía a un disipador de calor específico con rapidez. Esta última revisión de la ficha técnica presenta dos nuevos agregados a la serie: la terminal de perno HSCS Tipo HSC75, 100 y 150, y Tipo HSHC con potencias nominales de 350 W a 500 W, por lo que esta serie cuenta con la gama más amplia de potencias nominales en la actualidad. TE Connectivity te brindará asesoraría sobre el uso de estas resistencias en aplicaciones de impulsos y de alta tensión. TE Connectivity puede modificar y probar estas resistencias a pedido para que se ajusten a las especificaciones internacionales, militares o del cliente correspondientes. Los valores óhmicos bajos y las opciones de montajes y de tipos de conexión también están disponibles a pedido.
Ventajas
Resistencias de potencia en carcasa de aluminio: serie Tipo HS
- Amplia gama de potencias para diversas aplicaciones.
- Alta aceptabilidad gracias a los productos de diseño personalizado bajo demanda.
- Elevada estabilidad a alta potencia.
- Confiable para su uso en aplicaciones de impulsos.
Resistencia alojada en aluminio - Serie CJB
TE Connectivity presenta su resistencia bobinada con opción de montaje múltiple: serie CJB. Debido a que se fabricó con secciones de aluminio y prácticamente sin la necesidad de disipadores de calor adicionales, esta resistencia se puede utilizar en aplicaciones donde se cuenta con poco espacio. Como estas resistencias se diseñaron para absorber sobrecargas de alta potencia, son ideales para aplicaciones de frenado. Esta gran capacidad de absorción de impulsos, también los convierte en una buena opción para una variedad de circuitos electrónicos de potencia, como los convertidores de frecuencia, los servoaccionamientos y los controles robóticos. El rendimiento de esta resistencia se mejora en gran medida con el enfriamiento forzado por aire.
Ventajas
Resistencia alojada en aluminio - Serie CJB
- Alta capacidad de absorción de sobrecargas de potencia que garantiza una mayor confiabilidad
- Múltiples opciones de montaje
- Una buena opción para aplicaciones con poco espacio, lo que
amplía su uso