Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Cabezales de conteo alto de pines

TE ofrece una amplia gama de conteo alto de pines para bolsa de aire, control del motor, audio y muchas otras aplicaciones. Los cabezales están disponibles en diferentes tamaños de cuchillas, versiones selladas y con varias superficies.

Circuitos Sellado Orientación Ancho de lengüeta de contacto Híbrido Método de terminación

33-200

48-200

90° | 180° 0.63, 1.5, 1.8, 2.8 y 3 mm Soldadura | Ajuste a presión
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Carcasa

  • Cabezal mixto e híbrido  No, Sí

  • Forma del conector  Rectangular

  • Sellable  No, Sí

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Carcasa

Características de la configuración

  • Número de secciones  1, 2, 3, 4, 5, 6

  • Número de posiciones de señal  40, 48, 50, 58, 72, 76, 80, 94, 108, 116, 120, 132, 135, 160

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto, Horizontal, Vertical

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 12, 24

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12

  • Voltaje nominal (máx.) (VDC) 12, 24

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  2, A, B, F

  • Color del producto  Gris, Marrón, Natural, Negro

Características del contacto

  • Ancho de terminal tab (mm) .5, .63, .64, 1, 1.5, 2.3, 2.8, 3

  • Ancho de terminal tab (in) .02, .025, .039, .059, .091, .11, .118

  • Grosor de terminal tab (mm) .4, .6, .63, .64, .8

  • Grosor de terminal tab (in) .016, .024, .025, .031

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 20

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie, Orificio pasante: soldadura, Orificio pasante: tornillo

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Orificios de montaje, Pieza de fijación a placa

  • Característica del montaje en panel  Con, Sin

  • Orificios de montaje  Con, Sin

  • Tipo de retención de la conexión  Interfaz de bloqueo

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado) (mm) 1.6, 1.2 – 1.6

  • Grosor de la PCB (recomendado) (in) .063, .047 – .063

  • Longitud del conector (mm) 16.2, 19.5, 24.47, 33.4, 33.7, 33.85, 36.85, 41.4, 45, 47, 49.4, 59, 112.7, 141, 144, 155.6, 164.9, 172.5

  • Longitud del conector (in) .638, .767, .963, 1.315, 1.326, 1.333, 1.358, 1.38, 1.45, 1.63, 1.85, 1.94, 2.32, 4.44, 5.551, 6.126, 6.49, 6.5, 6.791

  • Ancho del conector (mm) 15.3, 19, 19.5, 34.6, 34.8, 42, 45, 49.4, 56.5, 59, 64.8, 70.2, 79.4, 87.2, 93.4, 103.7, 112.7, 144, 147.4, 164.9

  • Ancho del conector (in) .602, .748, .767, .77, 1.362, 1.37, 1.65, 1.772, 1.945, 2.224, 2.323, 2.551, 2.764, 3.126, 3.433, 3.677, 4.083, 4.437, 5.669, 5.803, 6.492

  • Altura del perfil desde la PCB (mm) 3.6, 7.9, 11.8, 15.5, 17.6, 20, 20.6, 22.5, 22.7, 23.4, 25.5, 27.6, 31.1, 33.8

  • Altura del perfil desde la PCB (in) .142, .311, .465, .61, .692, .693, .787, .811, .88, .886, .894, .921, 1.004, 1.08, 1.22, 1.33

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 149, 158, 167, 176, 185, 212, 221, 248

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -30 – 85, -30 – 150, -40 – 125, -40 – 130, -30 – 80, -30 – 105, -40 – 120

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) '-22 – 176, -22 – 302, -40 – 257, '-22 – 185, '-22 – 221, -40 – 266, -40 – 248

Operación/aplicación

  • Proceso de soldadura  Soldadura por reflujo

  • Con protección  No, Sí

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Potencia y señal, Señal

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP54K

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 28, 30, 36, 40, 50, 72

Otro

  • Número de interfaz  353021, 1123325, 1123326, 1123328, 1123329, 2069757, 1355172-1, 1123325/26/28/29, 114-18066-019, 1123325/26/27/08/29, 114-18313-001, 284743-1

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HPCH5372

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos