Este tipo de conector está diseñado para acelerar la transmisión de datos entre dispositivos separados. Diseñados para ofrecer velocidad, densidad y flexibilidad, así como para la eficiencia y la estandarización, nuestra amplia cartera de conectores de entrada/salida (E/S) enchufables le proporciona una solución confiable para mejorar el rendimiento térmico de los sistemas críticos y la integridad de la señal en aplicaciones de comunicaciones.
Interconexiones de entrada/salida enchufables
En centros de datos y redes de área metropolitana, nuestros conectores CFP admiten transceptores ópticos CFP Ethernet de 40 G y de 100 G y la integración de la PCB host al bisel host. En servidores y routers, nuestras interconexiones de E/S enchufables de factor de forma pequeña (small form-factor pluggable, SFP) mejoran el rendimiento térmico o de EMI al disipar el calor y reducir la temperatura del sistema, al tiempo que requieren menos energía para operar el sistema en general. En interfaces de red y estaciones base inalámbricas, nuestros conectores enchufables de factor de forma pequeña cuádruple (quad small form factor pluggable, QSFP) agregan cuatro canales en una interfaz, con velocidades de datos de hasta 28 Gbps por carril. En soluciones de almacenamiento, los productos Mini SAS proporcionan una solución densa, interna o externa que cumple con las normas SAS de la industria. Con los conectores de E/S enchufables de TE, obtiene la flexibilidad para ofrecer diseños superiores con una integridad de señal confiable y de alta densidad a velocidades de datos más altas.