Medidores analógicos electromecánicos
Un medidor de potencia analógico es un dispositivo que cuenta con una carátula para indicar cualquier parámetro eléctrico. Por ejemplo, podría ser la energía que consume un negocio típico o aparato eléctrico. También se le conoce como medidor electromecánico y cuenta con una carátula fácil de leer.
Entre nuestra línea de productos se encuentra el medidor de panel de la serie Challenger, que cuenta con una placa frontal inferior desprendible para montarlo en superficie o en ventana. Estos medidores emplean un pivote de par alto y un movimiento de rubí. Aprobado por UL y CSA. Los medidores de panel de la serie Crompton Fiesta ofrecen protección IP55 y cuentan con cristales contorneados de vista amplia. La gama ofrece amperímetros y voltímetros de CA y CC de hierro y de cuadro móvil y medidores de tiempo transcurrido y de frecuencia. Aprobado por UL y CSA.
Descripción general del producto
Medidores analógicos que muestran parámetros eléctricos
Medidores de caja de distribución ANSI: para precisión de medida de clase 1 para todos los rangos de CA y CC rms. El diseño robusto satisface las necesidades de las aplicaciones ambientales más exigentes. Homologado por UL, CSA.
Indicadores del panel: medidores de paneles DIN y ANSI, con escalas cortas (90°) y largas (240°) para medir cualquier parámetro eléctrico. Con homologaciones UL, CSA y de la industria marina.
Instrumentos sellados y robustos: para funcionar de modo eficiente en los entornos más hostiles en los que hay condiciones extremas de choques, vibración, suciedad, humedad y variación de temperatura. Cumplen con las más estrictas especificaciones industriales, marinas y militares gracias a su revestimiento metálico con biseles y cristales de vidrio templado.
Interruptores selectores de instrumentos: para montarse en panel. Con 4 y 7 posiciones para la selección de voltaje o corriente L-L y L-N.