Mide la cantidad de energía eléctrica consumida de manera digital
También denominado medidor digital o inteligente, un medidor de potencia electrónico es un dispositivo que mide digitalmente la cantidad de energía eléctrica que consume una empresa o un dispositivo eléctrico. Este tipo de medidor de posibilita el monitoreo remoto a través de la conectividad digital para que los proveedores de servicios públicos y los propietarios de edificios administren las demandas de uso y otros parámetros eléctricos.
Nuestra línea de productos de Crompton incluye funciones de pantalla de alta definición con iluminación de fondo programable para una visibilidad de alto contraste en aplicaciones con poca luz y con luz solar directa. La luz se programa para que se atenúe automáticamente después de un período establecido y ahorre energía. Los nuevos iconos en semicírculo muestran el porcentaje de potencia a escala completa del sistema medido y la medición del factor de potencia instantáneo (PF) da una clara indicación de PF. La pantalla muestra el consumo total de energía en todo momento.
Descripción general del producto:
Medidor de potencia
Sistemas de medición multifuncional: para medir, visualizar y comunicar más de 100 parámetros. Los sistemas Integra se pueden integrar en sistemas de gestión de energía y SCADA. Las opciones incluyen protocolos de comunicación pulsados, analógicos y RS485 y una selección de estilos de carcasa DIN, riel DIN y ANSI y pantallas LED o LCD.
Transductores: para proporcionar medición, aislamiento y conversión de parámetros eléctricos en señales de salida de CC que cumplen con las normas de la industria.
Medidores de energía: para medir y mostrar kWh o kVArh combinados con opciones de salida pulsada o analógica y razones CT y VT seleccionables. Los circuitos controlados por microprocesador brindan una precisión de hasta clase 0.5 con salidas que se muestran directamente en la pantalla del instrumento o en una computadora.
Relés: para monitorear y proteger continuamente cualquier parámetro eléctrico dentro de un determinado valor límite.