| Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Arquitectura del voltaje nominal | Tipo de conector y de carcasa | Número de posiciones | Sellable | Número de filas | Sistema de conectores | Distancia entre pines | Diámetro de pin de conexión | Color del producto | Aplicación de circuitos | Conector y código de polarización |
|---|
| DT04-4P-CL03 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 4 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.47 mm | 1.59 mm | Gris | Potencia | - |
| DT04-4P-LE14 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Receptáculo | 4 | Sí | 2 | Cable a panel | 4.47 mm | 1.6 mm | Negro | Potencia | - |
| DT04-08PA-LE03 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 8 | Sí | 2 | Cable a cable | 9.09 mm | 1.57 mm | Gris | Potencia | A |
| DT04-08PA-LE11 | 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 8 | No | 2 | Cable a cable | 9.09 mm | 1.57 mm | Negro | Potencia | A |
| DT04-08PB-L012 | 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 8 | Sí | 2 | Cable a cable | 9.09 mm | 1.57 mm | Negro | Potencia | B |
| DT04-12PA-LE10 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Potencia | A |
| DT04-12PA-LE09 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Potencia | A |
| DT04-12PB-BL04 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Potencia | B |
| DT04-6P-L012 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Receptáculo | 6 | Sí | 3 | Cable a panel | 9.1 mm | 1.6 mm | Gris | Potencia | - |
| DT04-08PA-L022 | 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 8 | Sí | 2 | Cable a cable | 9.09 mm | 1.57 mm | Gris | Potencia | A |
| DT04-08PA-CL07 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 8 | Sí | 2 | Cable a cable | 9.09 mm | 1.57 mm | Gris | Potencia | A |
| DT04-12PC-CL03 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Receptáculo | 12 | Sí | 2 | Cable a panel | 4.5 mm | 1.6 mm | Verde | Potencia | C |
| DT04-48P-B016 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 48 | Sí | 8 | Cable a cable | 9.12 mm | 1.59 mm | Gris | Potencia | - |
| DT06-3S-CL08 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales hembra | 3 | Sí | 2 | Cable a cable | 8.66 mm | 1.59 mm | Negro | Potencia | - |
| DT04-12PA-LE20 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Potencia | A |
| DT04-12PA-BL11 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Potencia | A |
| DT04-12PA-BL04 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Potencia | A |
| DT04-12PA-LE01 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Potencia | A |
| DT04-12PC-L012 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Verde | Potencia | C |
| DT04-12PA-LE06 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Potencia | A |
| DT04-12PA-LE07 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Potencia | A |
| DT04-12PB-L012 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Potencia | B |
| DT04-12PD-BL04 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Marrón | Potencia | D |
| DT04-3P-CL06 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 3 | Sí | 2 | Cable a cable | 8.7 mm | 1.59 mm | Negro | Potencia | - |
| DT04-12PC-BL12 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Verde | Potencia | C |
| DT04-12PA-BL10 | 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Potencia | A |
| DT04-12PA-FL02 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Potencia | A |
| DT04-4P-LE11 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 4 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.47 mm | 1.59 mm | Negro | Potencia | - |
| DT04-12PB-FL02 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Potencia | B |
| DT04-08PA-CL03 | 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 8 | Sí | 2 | Cable a cable | 9.09 mm | 1.57 mm | Gris | Potencia | A |
| DT04-12PD-L012 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Marrón | Potencia | D |
| DT04-08PA-L012 | 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 8 | Sí | 2 | Cable a cable | 9.09 mm | 1.57 mm | Gris | Potencia | A |
| DT04-12PA-BL08 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Potencia | A |
| DT04-4P-CL06 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Receptáculo | 4 | Sí | 2 | Cable a panel | 4.47 mm | 1.6 mm | Negro | Potencia | - |
| DT04-12PA-LE03 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Potencia | A |
| DT04-12PA-LE24 | 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Potencia | A |
| DT04-12PA-CL15 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Potencia | A |
| DT04-12PA-LE17 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Potencia | A |
| DT04-12PA-CL11 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Potencia | A |
| DT04-12PA-LE14 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Potencia | A |
| DT04-12PB-BL13 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Potencia | B |
| DT04-12PA-L012 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Potencia | A |
| DT04-12PD-BL13 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Marrón | Potencia | D |
| DT04-2P-L012 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 2 | Sí | 1 | Cable a cable | 5.46 mm | 1.59 mm | Gris | Potencia | - |
| DT04-6P-CL06 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Receptáculo | 6 | Sí | 3 | Cable a panel | 9.1 mm | 1.6 mm | Negro | Potencia | - |
| DT04-12PA-CL06 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Receptáculo | 12 | Sí | 2 | Cable a panel | 4.5 mm | 1.6 mm | Negro | Potencia | A |
| DT04-12PB-BL11 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Potencia | B |
| DT04-12PC-BL05 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Verde | Potencia | C |
| DT04-12PC-BL13 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Verde | Potencia | C |
| DT04-12PC-LE01 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Verde | Potencia | C |