| Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Número de posiciones | Color del producto | Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión | Material primario del producto | Ángulo de salida del cable | Alivio de tensión | Temperatura de funcionamiento (máx.) | Rango de temperatura de funcionamiento |
|---|
| 1-1718484-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 18 | Gris | Conjunto de la cubierta | PBT GF | 180 ° | Sin | 130 °C | -40 – 130 °C |
| 1-1718484-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 25 | Azul | Conjunto de la cubierta | PBT GF | 180 ° | Sin | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 1-1718484-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 25 | Azul | Conjunto de la cubierta | PBT GF | 180 ° | Sin | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 1-1718485-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 36 | Marrón | Conjunto de la cubierta | PBT GF | 180 ° | Sin | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 1-1718485-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 36 | Morado | Conjunto de la cubierta | PBT GF | 180 ° | Sin | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 1-1718485-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 36 | Verde | Conjunto de la cubierta | PBT GF | 180 ° | Sin | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 1-1718485-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 36 | Azul | Conjunto de la cubierta | PBT GF | 180 ° | Sin | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 1-1718485-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 36 | Gris | - | - | PBT GF30 | - | - | - | - | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 1-1718485-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 36 | Azul océano | - | - | PBT GF30 | - | - | - | - | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 2112286-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | - | Negro | Tapa | PA 66 GF | - | - | Sin | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 1-2141846-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 25 | Negro | Conjunto de la cubierta | PBT GF | 180 ° | Sin | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 1-2141846-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 25 | Gris | Conjunto de la cubierta | PBT GF | 180 ° | Sin | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 1-2141846-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 25 | Azul | Conjunto de la cubierta | PBT GF | 180 ° | Sin | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 1-2141847-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 36 | Verde | - | - | PBT GF30 | - | - | - | - | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |