Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de conector y de carcasa | Número de posiciones | Rango de temperatura de funcionamiento | Número de filas | Función principal de bloqueo | Sistema de conectores | Distancia entre pines | Ancho de terminal tab | Color del producto | Corriente nominal de contacto (máx.) | Aplicación de circuitos | Tipo de montaje del conector | Temperatura de funcionamiento (máx.) | Arquitectura del voltaje nominal | Conector y código de polarización |
---|
| 1355289-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | -40 – 130 °C | 1 | En el terminal | Cable a cable | 12.5 mm | 9.5 mm | Verde | - | - | Montaje de cable (colgante libre) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | D |
| 1-2112891-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 36 | -40 – 120 °C | 4 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm | 1.6 mm | Marrón | 10 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 36 V | A |
| 1-1394765-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 21 | -40 – 85 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a panel | 5 mm | 2.8 mm | Marrón | - | Potencia | Montaje en panel | 85 °C | - | A |
| 2066043-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 12 | -30 – 105 °C | 2 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | Negro | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 105 °C | - | - |
| 1-967626-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 9 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Amarillo | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-967628-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 15 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Morado | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-2112890-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 25 | -40 – 120 °C | 3 | En el terminal | Cable a cable | 4 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Gris | 32 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | B |
| 2-2308295-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 1 | -40 – 105 °C | - | Integrado en la carcasa | Cable a placa | - | 10 mm | Violeta claret | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 105 °C | 12 V, 24 V | B |
| 1-2308295-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 1 | -40 – 105 °C | - | Integrado en la carcasa | Cable a placa | - | 10 mm | Rojo | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 105 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1355289-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | -40 – 130 °C | 1 | En el terminal | Cable a cable | 12.5 mm | 9.5 mm | Negro | - | - | Montaje de cable (colgante libre) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | A |
| 1-2141847-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | 36 | -40 – 120 °C | 4 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm | 1.6 mm | Naranja | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | B |
| 1-2141847-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | 36 | -40 – 120 °C | 4 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm | 1.6 mm | Marrón | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-2112890-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 25 | -40 – 120 °C | 3 | En el terminal | Cable a cable | 4 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Verde | 32 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | D |
| 1-2112890-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 25 | -40 – 120 °C | 3 | En el terminal | Cable a cable | 4 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Negro | 32 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | A |
| 1-1718491-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 25 | -40 – 120 °C | 1, 2 | En el terminal | Cable a cable | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Azul claro | 10 A, 30 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | C |
| 1-2112891-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 36 | -40 – 120 °C | 4 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm | 1.6 mm | Azul | 10 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 36 V | D |
| 2137358-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | 18 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Azul | 40 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | C |
| 2137352-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para lengüetas | 18 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Azul | 40 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | C |
| 1355289-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | -40 – 130 °C | 1 | En el terminal | Cable a cable | 12.5 mm | 9.5 mm | Gris | - | - | Montaje de cable (colgante libre) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | B |
| 1418994-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 10 | -40 – 120 °C | 2 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5.5 mm | 2.8 mm | Negro | 30 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 28 V | - |
| 3-967626-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 9 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Azul claro | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | C |
| 3-967630-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 21 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Azul claro | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | C |
| 1718488-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 7 | -40 – 120 °C | 1 | Integrado en la carcasa | Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa | 5 mm | 2.8 mm | Natural | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | - |
| 1718490-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 9 | -40 – 120 °C | 1 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm | 1.6 mm | Negro | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | A |
| 1-968977-9 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 3 | -40 – 120 °C | 1 | Lengüeta de bloqueo | Cable a cable | 5.5 mm | 2.8 mm | Negro | 44 A | Potencia | Montaje en panel | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-2322190-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 18 | -40 – 105 °C | 3 | Lengüeta de bloqueo | Cable a cable | 5.5 mm | 2.8 mm | Negro | - | - | Montaje de cable (colgante libre) | 105 °C | 24 V | A |
| 1-1718492-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 36 | -40 – 120 °C | 4 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm | 1.6 mm | Marrón | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-1718492-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 36 | -40 – 120 °C | 4 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm | 1.6 mm | Naranja | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | F |
| 1-1718484-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 25 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Negro | 23 A, 29 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | A |
| 1-1718492-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 36 | -40 – 120 °C | 4 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm | 1.6 mm | Morado | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V | B |
| 1-1718491-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 25 | -40 – 120 °C | 1, 2 | En el terminal | Cable a cable | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Verde | 10 A, 30 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | D |
| 1-2112891-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 36 | -40 – 120 °C | 4 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm | 1.6 mm | Verde | 10 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 36 V | C |
| 1-2112890-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 25 | -40 – 120 °C | 3 | En el terminal | Cable a cable | 4 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Azul claro | 32 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | C |
| 1-2141846-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 25 | -40 – 120 °C | 3 | En el terminal | Cable a dispositivo, Cable a placa | 4 mm, 5 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | Negro | - | - | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | D |
| 1-2112891-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 36 | -40 – 120 °C | 4 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm | 1.6 mm | Morado | 10 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 36 V | B |
| 1-1718491-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 25 | -40 – 120 °C | 1, 2 | En el terminal | Cable a cable | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Gris | 10 A, 30 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | B |
| 5-968974-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 18 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Violeta | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | D |
| 4-965641-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 6 | -40 – 120 °C | 2 | Integrado en la carcasa | Cable a cable, Cable a placa | 5 mm | 2.8 mm | Violeta | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | D |
| 5-968970-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | -40 – 120 °C | 2 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Violeta | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | D |
| 5-968975-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 21 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Violeta | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V | D |
| 6-968975-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 21 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Azul claro | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | C |
| 6-968974-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 18 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Azul claro | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | C |
| 6-968972-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Azul claro | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | C |
| 7-968974-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 18 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Natural | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | B |
| 6-968971-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 9 | -40 – 120 °C | 3 | En el terminal | Cable a cable, Cable a placa | 5 mm | 2.8 mm | Azul claro | - | - | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | C |
| 6-968970-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | -40 – 120 °C | 2 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Azul claro | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | C |
| 1-967629-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 18 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Gris | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1355290-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 2 | - | 1 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 12.5 mm | 9.5 mm | Negro | - | Potencia | Montaje en panel | - | 12 V, 24 V | A |
| 1718490-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 9 | -40 – 120 °C | 1 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm | 1.6 mm | Natural | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | B |
| 1718091-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 17 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Negro | 30 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | - |