Preguntas frecuentes
P: ¿Cuáles son las aplicaciones típicas de los conectores de sistemas de interconexión no sellados?
R: Estos conectores se pueden utilizar en una amplia variedad de aplicaciones, como mamparos, cajas de fusibles y relés, unidades de control, acoplamiento de cable a cable y aplicaciones en cabina.
P: ¿Cómo se puede evitar la falta de coincidencia en la línea de montaje?
R: Se ofrecen hasta 6 configuraciones de acoplamiento de polarización y codificación con colores, así como codificaciones mecánicas que impiden la falta de coincidencia de las carcasas de receptáculos y lengüetas.
P: ¿Hay alguna opción de montaje de PCB disponible?
R: Sí, hay opciones de montaje de PCB de 90° disponibles, que van desde 6 a 21 posiciones, así como un cabezal de 36 posiciones.
P: ¿Hay un diagrama disponible de la interfaz del conector no sellado de 90° de una posición que utiliza terminales PCON 12?
R: Sí, el número de diagrama es 208-18000.
P: ¿Cuántas codificaciones están disponibles para el conector no sellado de 90° de una posición con terminales PCON 12?
R: 3 codificaciones (2 códigos, A y B, positivos; 1 código, C, negativo)
P: ¿Sería posible crear una carcasa de lengüeta que coincida para el conector no sellado de 90° de una posición utilizando terminales PCON 12?
R: Sí, es posible. Para obtener más información, póngase en contacto con el vendedor responsable.
P: ¿Qué es un conector monobloque AMP MCP 18P?
R: Nuestro conector monobloque AMP MCP 18P es la incorporación más reciente a nuestra amplia gama de conectores AMP MCP no sellados. Cuenta con un nuevo diseño de palanca y es una solución segura y rentable para soluciones de mamparos, cabina y cajas de fusibles y relés.
P: ¿Qué aplicaciones son más propicias para el uso de conectores monobloque AMP MCP 18P?
R: Se pueden utilizar en aplicaciones de mamparo, en la cabina y en cajas de fusibles y relés en los mercados de camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos especiales, así como en la industria de la construcción, la agricultura y la automotriz.
P: ¿El conector monobloque AMP MCP 18P encajará en los diagramas de la interfaz de mamparo existentes?
R: Sí, no se necesitarán cambios de diseño.