Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Cabezal mixto e híbrido
No, Sí
-
Forma del conector
Rectangular
-
Sellable
No, Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Número de secciones
1, 2
-
Número de posiciones de señal
6, 9, 12, 15, 18, 21, 36, 154
-
Orientación del montaje en PCB
Ángulo recto, Horizontal, Vertical
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
24
-
Arquitectura del voltaje nominal (V)
12, 24
-
Voltaje nominal (máx.) (VDC)
36
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización
A, B, Z
-
Color del producto
Marrón, Morado, Negro
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab (mm)
.63, 1.5, 2.8, 3, 5.8
-
Ancho de terminal tab (in)
.024, .059, .11, .118, .228
-
Grosor de terminal tab (mm)
.6, .63, .64, .8
-
Grosor de terminal tab (in)
.023, .024, .025, .031
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Orificios de montaje, Pin de soldadura
-
Característica del montaje en panel
Con, Sin
-
Orificios de montaje
Con, Sin
-
Tipo de retención de la conexión
Interfaz de bloqueo
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel, Montaje en placa
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm)
1.57, 1.6
-
Grosor de la PCB (recomendado) (in)
.062, .063
-
Longitud del conector (mm)
26, 31, 36, 37.7, 41, 46, 51, 149.5
-
Longitud del conector (in)
1.024, 1.221, 1.417, 1.48, 1.614, 1.811, 2.008, 5.22
-
Ancho del conector (mm)
20.3, 31, 61.8
-
Ancho del conector (in)
.791, 1.22, 2.43
-
Altura del perfil desde la PCB (mm)
20.7, 26.2, 29
-
Altura del perfil desde la PCB (in)
.815, 1.031, 1.14
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 120, 130, 140
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
212, 248, 266, 284
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 140, -30 – 100, -40 – 130, -40 – 120
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 284, -40 – 266, -22 – 212, -40 – 248
Operación/aplicación
-
Con protección
No
-
Aplicación de circuitos
Potencia, Potencia y señal, Señal
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
6, 100, 112, 168, 450
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-M4599-H342