Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sellable
No
-
Tipo de accesorio de retención para conectores y contactos
Bloqueo secundario, TPA (Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal)
Características de la configuración
-
Número de posiciones
4, 21
Características del cuerpo
-
Color del producto
Amarillo, Azul, Gris, Marrón, Verde
-
Material primario del producto
Nailon 6, PBT GF
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 105, -40 – 120, -40 – 140, -30 – 100
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-86 – 212, -40 – 221, -40 – 248, -40 – 284
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja de cartón
Otro
-
Requiere mantenimiento
Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-J96-ULPA