Los componentes electrónicos de nuestros transductores de presión cuentan con compensación digital y están protegidos contra el medio ambiente dentro de una carcasa sellada. Los transductores funcionan con un alto grado de precisión en un amplio rango de temperaturas, ya que resisten los efectos de las oscilaciones grandes de la temperatura ambiente, la humedad elevada, la condensación y el hielo. El puerto de presión está mecanizado a partir de una pieza sólida de acero inoxidable. Las juntas tóricas, los materiales orgánicos y las soldaduras no están expuestos a los medios de presión, lo que hace posible un sistema de presión hermético, metálico y a prueba de fugas. Nuestros transductores funcionan con todos los medios de presión compatibles con el acero inoxidable, como la mayoría de los fluidos hidráulicos, los combustibles y los refrigerantes.
Tipos de medición
Las mediciones más comunes que los transductores de presión realizan son la presión absoluta, la diferencial, la compuesta, la manométrica y la manométrica sellada.
Absoluta: la presión se mide en relación con un alto vacío. Por lo general, los dispositivos contienen una pequeña cámara de vacío que está expuesta a un lado del sensor y la presión que se va a medir se aplica al lado opuesto. A nivel del mar, un sensor de presión absoluta que está expuesto al aire indicará 1 atm o 14.7 psi.
Manométrica: la presión se mide en relación con la presión atmosférica local. Un lado del sensor está expuesto a la atmósfera (pequeño orificio en la carcasa) y el otro lado a la presión que se va a medir. Un sensor de manómetro, expuesto al aire, siempre indicará cero atm o cero psi, porque se aplica la misma presión a ambos lados del sensor. El dispositivo debe tener una vía de ventilación para permitir que la atmósfera local entre.
Manométrica sellada: la presión se mide en relación a una presión manométrica estándar, sin referencia real a la presión atmosférica. A menudo, el dispositivo contiene una referencia absoluta y se añade de manera electrónica un desplazamiento para representar una atmósfera estándar. Esto simula una pieza manométrica sin necesidad de una vía de ventilación y suele usarse para presiones más altas en las que las variaciones atmosféricas son poco significativas.
Diferencial: el dispositivo tiene dos puertos de presión y mide la diferencia entre ellos. Esto puede utilizarse para medir una presión diferencial baja a una presión de línea alta, como en el monitoreo de filtros. La incorporación de un segundo puerto y la consideración de la presión de línea conducen a un gran número de escenarios que deben tenerse en cuenta al especificar el dispositivo.
Compuesta: mide la presión manométrica positiva y negativa. Un transductor de presión compuesto proporciona una señal de salida lineal desde el vacío absoluto, a través de la presión cero y hasta la presión total.
Señales de salida
En términos generales, un sensor de presión tendrá una salida eléctrica que variará linealmente con la presión aplicada. A continuación, se presentan los tipos de salida más comunes:
mV: por lo general, se deriva una señal de mV directamente del puente del sensor con solo una electrónica de corrección simple. La salida será proporcional al voltaje de alimentación (logométrico). La fuente de alimentación puede ser de corriente o voltaje constante. La precisión se ve algo limitada por los sencillos circuitos de compensación pasiva que suelen utilizarse.
Logométrica de 0.5 a 4.5 V: es común para aplicaciones automotrices. El dispositivo funciona con una fuente nominal de 5 V y la salida varía de manera proporcional a la voltaje de alimentación dentro de un rango especificado. Algunos códigos de diagnóstico se pueden proporcionar mediante el control de la salida fuera de rango.
Amplificada de 1-5 V: se puede proporcionar una variedad de señales amplificadas, por lo común de 1-5 V. Estos dispositivos suelen contener un regulador para que la salida no varíe con el voltaje de alimentación.
4-20 mA: estándar industrial común que requiere solo dos cables y tiene la ventaja de que la señal no se degrada con un tendido de cables muy largo. El dispositivo consume 4 mA a baja presión y 20 mA a presión máxima. Esto se puede monitorear midiendo el voltaje a través de una resistencia en serie.
Digital: existe una amplia variedad de salidas digitales que se pueden proporcionar, entre ellas CANBUS, I2C y SPI.
Tabla comparativa de los transductores de presión para zonas de riesgo por clase de protección, temperatura, estabilidad, precisión y rango de presión.
Materiales de los transductores
TE Connectivity fabrica transductores de presión en varios materiales, entre ellos el acero inoxidable 17-4 PH, el 316L, la aleación 718, la aleación C276 y el titanio.
A continuación, se presentan lineamientos generales sobre la compatibilidad de los materiales de los transductores de presión:
- Acero inoxidable 17-4 PH: fluido hidráulico, aire (nitrógeno, oxígeno, etc.), gas natural, freón, pintura, vapor, molde de plástico, diésel y CO2
- Acero inoxidable 316L: hidrógeno, agua clorada, refrigerantes con amoníaco y productos petrolíferos (crudos o procesados)
- Aleación 718/Hastelloy C276: gas con alto contenido de H2S, agua salada, agua de mar y líquidos y gases a alta temperatura
- Titanio: dispositivos médicos que entran en contacto con fluidos corporales
Tipos de roscas comunes
Las conexiones roscadas están disponibles en configuraciones macho y hembra y pueden diseñarse con sello cónico, junta tórica o sellos de metal a metal. Los rangos de presión más altos requieren que la conexión pueda operar con la presión.
Conexiones estándar disponibles
Consulta las fichas técnicas para ver las opciones por modelo
- 1/4-19 BSPP
- G3/8 JIS B2351
- 7/16-20 UNF rosca macho recta SAE J1926-2, junta tórica BUNA-N 90SH-904 (TE Connectivity no suministra la junta tórica)
- 1/4-18 NPT
- 1/8-27 NPT
- G1/4 JIS B2351
- 1/4-19 BSPT
- 1/4-19 BSPP hembra (sin amortiguamiento)
- 7/16-20 UNF rosca hembra recta SAE J513 con depresor de válvula integral
- 7/16-20 UNF rosca hembra recta SAE J513
- M10 x 1.0 mm ISO 6149-2
- M12 x 1.5 mm ISO 6149-2
- G1/4 DIN 3852 forma E, empaque DIN 3869-14 NBR (TE Connectivity no suministra el empaque)
- M20 x 1.5 mm ISO 6149-2
- M14 x 1.5 mm ISO 6149-2