Transductores de presión miniatura
TE Connectivity cuenta con una gama de transductores de presión miniatura y subminiatura que son ideales para aplicaciones que requieren soluciones ligeras y pequeñas en las que el espacio es reducido. Nuestros transductores se fabrican con una gama de materiales de carcasa, como el acero inoxidable y el titanio. Se dispone de una gran variedad de factores de forma para aplicaciones de motores, dispositivos médicos, robótica, exploración de pozos profundos de petróleo y gas, y aeroespaciales. Estos sensores de presión son ideales tanto para aplicaciones estáticas como dinámicas.
Aplicaciones
- Sistemas hidráulicos y neumáticos
- Deportes de motor: aceite, refrigerante, combustible y sistemas de frenos
- Robótica y control de máquinas
- Pruebas automotrices
- Pruebas marítimas y de vuelo
- Pruebas generales de laboratorio de equipos
- Exploración de pozos profundos
- Medición del agua de los poros
- Dispositivos médicos
- Industria aeroespacial

Opciones configurables

Tamaño muy pequeño

Amplio rango de temperatura
Características del producto según tipo de transductor
Transductores de presión miniatura
Modelos XPM4, XPM6, XPC10, XPM10, XP5, EPRB, EB100
- De 0.5 a 1,000 bar (de 7.5 a 15,000 psi) en ciertas series
- Alto rango de temperatura de funcionamiento
- Respuesta de alta frecuencia hasta 750 kHz
- Salida de temperatura opcional
- Opciones de puertos en acero inoxidable o titanio
Transductores de presión subminiatura
Modelos EPL, EPB, XPR
- De 0.35 a 350 bar (de 5 a 5,000 psi)
- Tamaño muy pequeño con un grosor de hasta 0.51 mm (0.02 in)
- Alta frecuencia de resonancia hasta 1.7 MHz
- Diámetro del diafragma de tan solo 1.27 mm (0.05 in)
- Recubrimiento contra alta humedad o agua