¿Sensor, transductor o transmisor?
¿Cuáles son algunas de las principales diferencias entre los términos sensor de presión, transductor y transmisor?
Los términos sensor, transductor y transmisor de presión son, de alguna manera, intercambiables en el sector industrial. Los sensores de presión tienen una señal de salida de 4-20 mA y los transductores de presión una de milivoltios. De manera que, una vez que se determina la señal de salida y la aplicación, se puede usar el término adecuado. A continuación se presenta una guía rápida sobre cada término y algunos de sus beneficios y limitaciones.



SENSOR DE PRESIÓN
Es un dispositivo que mide la presión con señal de salida de milivoltios (mV) (término común que también se usa en todos los tipos de presión). Por lo general, la señal puede usarse de 10 a 20 pies de distancia de los sistemas electrónicos sin pérdida significativa de la misma. La señal es proporcional al suministro. Una fuente de 5 VCC con una señal de salida de 10 mV/V (milivoltios por voltio) produce una señal de salida de 0-50 mV. Las tecnologías más antiguas, como la de placa delgada o las galgas extensiométricas de lámina adherida, producen 2-3 mV/V, mientras que la tecnología SMEM puede producir 20 mV/V de manera confiable. Las señales de salida de milivoltios le dan a los ingenieros de diseño la flexibilidad de acondicionar la señal de salida según lo necesite su sistema y puede reducir el tamaño y el costo del empaquetado.


TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
Señal de salida de voltaje o frecuencia de alto nivel que incluye logométrico de 0.5 a 4.5 V (la señal de salida es proporcional al suministro), 1-5 V y 1-6 kHz. Estas señales de salida deben utilizarse a 20 pies o menos de los componentes electrónicos. Las señales de voltaje de salida son de bajo consumo de corriente y son ideales para equipos remotos que funcionan con baterías, como los sistemas SCADA de boca de pozo. Los voltajes de alimentación suelen ser de 8 a 28 VCC, excepto por la salida de 0.5 a 4.5 V, que requiere un suministro regulado de 5 VCC. Las señales de voltaje de salida más antiguas, como de 0 a 5 V, no tienen un cero vivo en el que existe una señal aun y cuando el sensor está a presión cero. El riesgo que se corre es que el sistema no sepa distinguir entre un sensor averiado sin salida y la presión cero.


TRANSMISOR DE PRESIÓN
Por ejemplo, en una señal de salida de corriente de 4-20 mA (4 a 20 mA), la corriente se mide en el dispositivo, en lugar del voltaje. Los transmisores de presión TE son dispositivos de dos cables (rojo para el suministro, negro para tierra). Los transmisores de presión de 4-20 mA ofrecen inmunidad al ruido eléctrico (EMI o RFI) y necesitarán una fuente de alimentación de 8-28 VDC. Como la señal produce corriente, puede consumir más batería si funciona a máxima presión.