Precisión de calidad en cada prensa
Nuestras máquinas de prensa automática (AP) 3T/5T aplican conectores de clavijas que cumplen con una amplia gama de placas de circuito impreso (PCB). Son totalmente capaces de manejar aplicaciones exigentes como tarjetas secundarias, planos medios y backplanes en la comunicación de datos, la defensa aeroespacial y la industrias marina, médica, automotriz y energética.
Características y ventajas
Herramienta optimizada de alto rendimiento
- El sistema operativo Windows 10 monitorea de cerca la fuerza, la distancia y la velocidad
- Monitor de pantalla táctil para mejorar el funcionamiento de la máquina
- Dos opciones de escáner de código de barras:
- Una cámara de visión para el desplazamiento de la PCB puede integrar la función de escáner de código de barras
- El cliente también puede agregar un escáner adicional
- Cinco celdas de carga para el monitoreo de la fuerza de presión
- Una celda de carga de rango de fuerza baja dedicada al monitoreo de baja fuerza, sensible para detectar pines doblados en la etapa inicial del ciclo de prensado, reduce los desechos y simplifica la resolución de problemas y el mantenimiento
- Cuatro celdas de carga de rango de fuerza alta para confirmar la medición de alta precisión
- Contamos con un cabezal flotante integrado que puede entrar de forma adaptativa en el conector macho-hembra, a la vez que un cabezal rígido avería con frecuencia las alarmas o puede aplastar con facilidad el conector
Gestión y Control de Calidad
- Control de movimiento automático del eje X/Y/Z y del cabezal de rotación de la prensa
- La capacidad de PCB de la máquina AP 3T/5T es de 760 × 880 mm (30 × 36 in)
- La función del control estadístico de proceso (SPC) dentro del software de prensa incluido brinda un registro de la prensa y hace posible trazar la fuerza de la prensa para cada conector
Personalizable
- Sistema de ejecución de fabricación (MES) disponible para cumplir con sus requisitos de producción
- Amplia gama de cabezales de inserción para terminales de TE Connectivity y no de TE Connectivity
Industrias y aplicaciones
- Comunicaciones de datos
- Aeroespacial, Defensa y Marítima
- Médica
- Automotriz
- Energética
Aplicaciones
- Centros de datos
- Servidores
- Conmutación y enrutamiento
- Almacenamiento
- Montaje de placa de circuito impreso (PCBA) - Aeroespacial, Defensa y Marítima
- Transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) - Automotriz y energética