Reduce los pines doblados en las aplicaciones press fit para conectores
La tecnología SensiPress mejora la detección de pines doblados en aplicaciones press fit para conectores minimizando el ruido mecánico, lo que aumenta la precisión, disminuye los desechos y simplifica el diagnóstico y solución de problemas y el mantenimiento. La industria opta cada vez más por conectores de alto rendimiento con densidades de pines altas y colas de pines más pequeñas, por lo que la capacidad de detectar pines doblados en la etapa inicial del ciclo de prensado se vuelve un desafío cada vez mayor. Las capacidades de medición de alta sensibilidad de la tecnología SensiPress permiten a las máquinas press fit para conectores de TE medir con mayor precisión la fuerza de prensado y detener el ciclo de colocación si se detecta un contacto prematuro con la herramienta, lo que indica que uno o más pines están doblados o desalineados.
Ventajas
de SensiPress
- Mayor sensibilidad a la fuerza: SensiPress aumenta la capacidad de detección de fuerza en la etapa inicial de contacto del pin. Puede quintuplicar la precisión de detección de la máquina press-fit de TE con respecto a los sistemas disponibles actualmente en el mercado.
- Gracias a su elegante diseño, la nueva tecnología SensiPress ayuda a que las máquinas press fit de TE funcionen a un nivel superior, a la vez que es fácil de operar, utiliza menos células de carga y reduce el tiempo de mantenimiento e instalación.

Concéntrate en lo importante y detecta pines de una manera más precisa. Cuando solo se necesita alrededor de un kilo y medio de fuerza para aplastar pines pequeños, los ruidos que produce la fuerza excesiva pueden hacer díficil detectar un pin doblado. Con la tecnología SensiPress, se optimiza el posicionamiento de células de carga al aislar los sensores de fuerza para eliminar el ruido excesivo, lo que mejora la capacidad de detectar pines doblados y de detener el ciclo de prensado antes de dañar placas PCB caras.
Actualización de SensiPress servocontrolada e instalada en campo
Un nuevo kit de actualización de SensiPress instalable en campo está disponible para todas las máquinas press fit BMEP/MEP/CB/CMP que TE ofrece actualmente. Un ingeniero capacitado en servicio de campo de TE puede llevar a cabo el recondicionamiento de ciertas máquinas press fit en tus instalaciones. No se requiere software adicional y la instalación solo tarda unas horas.

Con la llegada de pines más pequeños, detectar un pin doblado en la etapa inicial del ciclo de prensado representa un desafío para el diseño y la distribución de las células de carga (sensores de fuerza) existentes. Afortunadamente, ahora ofrecemos un kit de actualización de SensiPress instalable en campo, que ayuda a reducir el daño a la placa PCB.

Cómo obtener actualización
- Contacta a TE o haz clic en Solicitar un presupuesto de actualización en la parte superior de esta página.
- Proporciona el modelo y el número de serie de la máquina press fit para conectores de TE.
- El Departamento de Servicio de Campo de TE te contactará para concertar una cita.
- Un ingeniero de servicio de campo de TE realizará la actualización en tus instalaciones en unas horas o menos.