Ofrezca una alta densidad de corriente con microconectores
Nuestros microconectores de cable ELCON pueden proporcionar una alta corriente de hasta 12,5 A por pin en el espacio común de la industria de 3,0 mm. Esta densidad de corriente en un diseño compacto es útil para servidores, conmutadores, dispositivos de almacenamiento y máquinas de prueba. Una huella estándar de la industria de microconectores y kits de enchufes permite actualizaciones fáciles a los diseños existentes y hace que nuestra huella de PCB de cabezales sea compatible con otros proveedores. Los conjuntos de cables personalizados ayudan a completar nuestra cartera de alta corriente, lo que permite flexibilidad de diseño.
Características del producto
Microsoluciones de cable a tablero ELCON
- Alta densidad de corriente
- Huella común
- Acoplamiento prácticamente infalible
- Rendimiento fiable
- Disponible en tamaños de 4, 8 y 16 posiciones
12.5A
Proporciona alta corriente a 12,5 A por pin en la huella común de la industria de 3,0 mm (paso de contacto)
600V
Voltaje de funcionamiento
HOT
Funciona de forma fiable en entornos hostiles con una temperatura máxima de funcionamiento de 105 °C
Aplicaciones selectas
Microsoluciones de cable a tablero ELCON
- Servidor
- Interruptor/enrutadores
- Fuentes de alimentación y distribución
- Máquinas de juego
- Impresoras
- Sistemas de seguridad
- Equipos comerciales minoristas (BRE)
- Secadoras
- Refrigeradores
- Equipo de prueba
- Equipo de medición
- Equipos de diagnóstico
- Monitor de paciente

4 posiciones de cabezal

Kit de enchufe de 4 posiciones

Conjunto de cables 2x4