Miniconector de alimentación con potencia óptima
Obtiene más potencia en espacios más pequeños. Nuestros mini conectores de alimentación ELCON cuentan con un factor de forma pequeño de 8 mm de altura y admiten corrientes más altas que las soluciones de tamaño similar (hasta 40 amperios por contacto, 400 voltios de CA o CC). Estos miniconectores proporcionan confianza en el rendimiento del sistema con su baja resistencia y su interfaz altamente confiable. Las características incluyen retención positiva del sujetador metálico, contactos de codificación opcionales para la funcionalidad de sentido/detección, conexión a tierra mejorada y uso de contactos de engarce probados en la industria.
NUEVO
Conjuntos de cables mini 2x3 ELCON
Los nuevos conjuntos de cables mini ELCON 2x3 de TE se suman a la amplia gama de ofertas de contacto actuales existentes, lo que ayuda a aumentar la potencia y la distribución a nivel de placa dentro de una aplicación personalizada. Estos conjuntos de cables pueden soportar una corriente más alta que las soluciones de tamaño similar a hasta 35 A por contacto y son capaces de alto voltaje (400 V de AC/CC). Se ofrecen en diseños estándar o de alta flexibilidad para facilitar la resistencia, el sujetador metálico o los tipos de lengüetas de plástico, y son altamente personalizables para adaptarse mejor a los requisitos de diseño ajustados.

$AVE
Solución rentable para la alimentación de cable a tablero.
40
Soporta alta corriente de hasta 40 A por contacto.
SURE
Confianza en la conectividad con retención positiva del sujetador metálico.
Open Compute Project:
Solución de alimentación de conmutación OCP
El miniconector ELCON es una solución de alimentación interna de cable a tablero de elección en los interruptores “Wedge” (parte superior del bastidor) de OCP.

Tamaño pequeño, gran potencia:
“El tamaño es muy efectivo”
- Admite una alta corriente de hasta 40 A por contacto con un diseño de contacto estampado de ingeniería de valor
- Soporta 400 VCA o CC
- Cuenta con un factor de forma pequeño de 8 mm de altura
- La configuración de 2 posiciones es aproximadamente del mismo tamaño que los conectores multimedia HDMI populares y de bajo perfil

Diseño de confianza:
- Interfaz de baja resistencia y altamente confiable
- Retención positiva del sujetador metálico
- Lengüeta de extracción para aplicaciones de E/S de alimentación*
- Codificación de contactos para la funcionalidad de sentido/detección*
- Contactos a prueba de contacto y tercer pin para conexión a tierra protectora*
Amplia gama de opciones:
- Cartera más amplia y versátil que la competencia
- Piezas de cola de ajuste a presión o soldadura*
- Conjuntos de cables que se ofrecen en diseños estándar o de alta flexibilidad para facilitar la navegabilidad, y son altamente personalizables
*Características opcionales. Es posible que no esté disponible en todas las configuraciones.

Lista de conjuntos de cables:
Miniconectores de alimentación ELCON
-
Haga clic aquí para obtener una lista de los productos estándar de ensamblaje de cables mini ELCON
Estos son productos estándar que están disponibles para la venta general y muestras. Podemos trabajar con usted en ensamblajes personalizados que se ajusten a sus necesidades específicas. Póngase en contacto con su representante de TE para obtener más información.
Aplicaciones selectas:
Miniconectores de alimentación ELCON
- Comunicaciones de datos
- Inalámbrico
- Centros de datos, incluidos los conmutadores OCP
- Informática de alto rendimiento
- Almacenamiento
- Energía industrial
- Electrodomésticos comerciales y de mayor potencia
- Cualquier unidad de distribución de energía de bajo perfil que requiera un conector de factor de forma pequeño con alta corriente