Los conectores XFP, los conjuntos de jaulas y los accesorios que se desarrollan proporcionan enlaces en serie de 10 Gb/s para una amplia gama de aplicaciones, incluidos estándares como OC192/STM-64, G.709 y 10 Gigabit Ethernet. La interfaz de jaula y conector cuenta con un sistema de sujetador intuitivo, características de juntas para una excelente contención EMI y fue la primera interfaz conectable en incorporar tecnología de disipador de calor para la disipación térmica. El disipador de calor se monta en la jaula mediante un clip, que proporciona una carga para mantener el contacto entre el disipador de calor y el módulo. Los disipadores de calor están disponibles en tres alturas, y también se puede optar por disipadores de calor personalizados. Esta tecnología de disipador de calor se ha extendido a las aplicaciones SFP y QSFP. El conector XFP es un conector PT de 30 posiciones, que utiliza el mismo diseño que se utiliza en SFP para lograr un nivel establecido de rendimiento y confiabilidad.